DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049383158
0049383230
0049383253
0049383259
0049383498
0049383560
0049383691
0049383849
0049383866
0067016957
0067016972
0067016997
0067017040
0067017095
0067017099
0067017103
0067017188
0067017250
0067017254
0067017289
0067017297
0067017334
0067017340
0067017396
0067017424
0067017428
0067017432
0067017452
0067017498
0067017526
0067017535
0067017548
0067017552
0067017561
0067017566
0067017570
0067017574
0067017587
0067017589
0067017593
0067017598
0067017626
0067017640
0067017687
0067017724
0067017735
0067017775
0067017781
0067017784
0067017788
0067017791
0067017798
0067017820
0067017843
0067017860
0067017882
0067017899
0067017912
0067017913
0067017932
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

22.71 €

1 5 Arbeitstage 0.037521013084879090CN

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.056721015284879090CN

39.80 €

1 5 Arbeitstage 0.092901316584879090CN

39.80 €

1 5 Arbeitstage 0.09901317084879090CN

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.04375816084879090CN

401.94 €

1 5 Arbeitstage 0.9535518131584879090CN

270.34 €

1 5 Arbeitstage 0.732020128084879090CN

41.75 €

1 5 Arbeitstage 0.1951017584879090CN

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.048651014584879090CN

18.82 €

1 5 Arbeitstage 0.026401012084879090TW

21.22 €

1 5 Arbeitstage 0.035471012084879090TW

18.82 €

1 5 Arbeitstage 0.023401012284879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.06680101005584879090TW

22.71 €

1 5 Arbeitstage 0.044521212584879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.063621012584879090TW

49.42 €

1 5 Arbeitstage 0.1581151317584879090TW

21.22 €

1 5 Arbeitstage 0.028471013084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.06621013084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.062621213084879090TW

21.22 €

1 5 Arbeitstage 0.001501213284879090TW

22.71 €

1 5 Arbeitstage 0.032521013284879090TW

22.71 €

1 5 Arbeitstage 0.034521013484879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.056621013484842000TW

24.35 €

1 5 Arbeitstage 0.036561013584879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.046621013584879090TW

-

1 auf Anfrage 0.051621213584879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.06651013584879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.07721213584879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.047621013884879090TW

22.71 €

1 5 Arbeitstage 0.02955914084879090TW

24.35 €

1 5 Arbeitstage 0.037561014084879090TW

24.35 €

1 5 Arbeitstage 0.041601014084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.59262914084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.082621214084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.04651014084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.059651214084879090TW

30.02 €

1 5 Arbeitstage 0.061681014084842000TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.072721014084879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.078721214084879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.084801014084879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.101801314084879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.058621214284879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.056721014284879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.049651214584879090TW

37.97 €

1 5 Arbeitstage 0.114851314584879090TW

26.89 €

1 5 Arbeitstage 0.043651014884879090TW

30.02 €

1 5 Arbeitstage 0.049681015084879090TW

30.02 €

1 5 Arbeitstage 0.055701015084879090TW

30.02 €

1 5 Arbeitstage 0.065701215084879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.056721015084879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.066721215084879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.076801015084879090TW

30.02 €

1 5 Arbeitstage 0.046681015284879090TW

39.80 €

1 5 Arbeitstage 0.118901315284879090TW

37.97 €

1 5 Arbeitstage 0.09851015484879090TW

31.15 €

1 5 Arbeitstage 0.057751215584879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.08801315584879090TW

39.80 €

1 5 Arbeitstage 0.10990815584879090TW

44.14 €

1 5 Arbeitstage 0.1461001315584879090TW

33.54 €

1 5 Arbeitstage 0.062801015884879090TW

Loading...

Grundlegende Informationen

Staublippe Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Material des Gehäuses Metallische Außenfläche
Frühling j / n Ja Design C Ausführung Metallisch
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 70 Norm DIN 3760
Material der Feder Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Dichtlippe NBR Versteifungsplatte Unlegierter Stahl DIN 1624
Typ Radialwellendichtung Grundfarbe Schwarz Technisches Material NBR

Technischer Support