Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Norm | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 145 - 155 | 0.04 | 149 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 135 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 48 - 53 | 0.01 | 55 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 45 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 165 - 175 | 0.07 | 169 | 14.5 | DIN 3780 | 9 | 153 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 175 - 185 | 0.07 | 178 | 14.5 | DIN 3784 | 9 | 162 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 68 - 73 | 0.02 | 75 | 11 | DIN 3816 | 6.8 | 63 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 73 - 78 | 0.02 | 79 | 11 | DIN 3819 | 6.8 | 67 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 93 - 98 | 0.02 | 97 | 11 | DIN 3826 | 6.8 | 85 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 83 - 88 | 0.02 | 88 | 11 | DIN 3823 | 6.8 | 76 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 430 - 480 | 0.55 | 435 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 405 | IT | ||
1 | 5 Arbeitstage | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 5.5 | DIN 3783 | 3.4 | 16 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 7.5 | DIN 3795 | 4.7 | 22 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 54 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 290 - 310 | 0.34 | 300 | 25 | DIN 3800 | 14.3 | 270 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 235 - 265 | 0.2 | 255 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 225 | IT | ||
1 | 5 Arbeitstage | 190 - 210 | 0.24 | 210 | 25 | DIN 3792 | 14.3 | 180 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 365 - 390 | 0.46 | 367 | 25 | DIN 3803 | 14.3 | 337 | IT | ||
1 | 5 Arbeitstage | 38 - 43 | 0.02 | 46 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 36 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 99 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 72 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 195 - 210 | 0.08 | 196 | 14.5 | DIN 3790 | 9 | 180 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 5.5 | DIN 3761 | 3.4 | 9 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 58 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 88 - 93 | 0.02 | 93 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 81 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 7.5 | DIN 3797 | 4.7 | 25 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 125 - 135 | 0.04 | 131 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 117 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 185 - 195 | 0.08 | 187 | 14.5 | DIN 3787 | 9 | 171 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 19 - 21 | 0.001 | 26 | 7.5 | DIN 3791 | 4.7 | 18 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 530 - 580 | 0.59 | 525 | 25 | DIN 3811 | 14.3 | 495 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 310 - 335 | 0.37 | 322 | 25 | DIN 3802 | 14.3 | 292 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 480 - 530 | 0.6 | 480 | 25 | DIN 3809 | 14.3 | 450 | IT | ||
1 | 5 Arbeitstage | 580 - 630 | 0.7 | 570 | 25 | DIN 3813 | 14.3 | 540 | IT | ||
1 | 5 Arbeitstage | 265 - 290 | 0.3 | 277 | 25 | DIN 3796 | 14.3 | 247 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 4.5 - 5.5 | 0.001 | 8 | 3.7 | DIN 3808 | 2.4 | 4 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 9 | DIN 3807 | 5.5 | 40 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 135 - 145 | 0.04 | 140 | 12.8 | DIN 3772 | 7.9 | 126 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | DIN 3799 | 4.7 | 27 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 155 - 165 | 0.06 | 160 | 14.5 | DIN 3760 | 9 | 144 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 15.5 - 17.5 | 0.001 | 20 | 5.5 | DIN 3777 | 3.4 | 14 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 9 | DIN 3810 | 5.5 | 49 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 2.7 - 3.5 | 0.001 | 5.5 | 3 | DIN 3798 | 2.1 | 2.5 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 3.7 | DIN 3812 | 2.4 | 5 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 3.7 | DIN 3815 | 2.4 | 6 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 8 - 9.5 | 0.001 | 11 | 3.7 | DIN 3821 | 2.4 | 7 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 11.5 - 12.5 | 0.001 | 16.5 | 5.5 | DIN 3766 | 3.4 | 10.5 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 13.5 - 15.5 | 0.001 | 18.5 | 5.5 | DIN 3771 | 3.4 | 12.5 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 7.5 | DIN 3794 | 4.7 | 20 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 - 33 | 0.001 | 37 | 7.5 | DIN 3801 | 4.7 | 29 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33 - 36 | 0.001 | 39 | 7.5 | DIN 3760 | 4.7 | 31 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 36 - 38 | 0.03 | 42 | 7.5 | DIN 3804 | 4.7 | 34 | TW | ||
1 | 5 Arbeitstage | 335 - 365 | 0.38 | 345 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 315 | TW |
Loading...
Design | A | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | Axialwellendichtung |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | FKM (ehemals FPM) | Anzahl | 84879090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Norm
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften