Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.006 | 32 | 10 | 32 | 16 | |
21.51 € | 1 | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 22 | ||
25.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | SN 21 | 0.003 | 30 | 8 | 30 | 20 | |
21.78 € | 1 | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.004 | 38 | 7 | 38 | 25 | ||
24.06 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.005 | 50 | 7 | 50 | 40 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | SN 21 | 0.002 | 30 | 6 | 30 | 20 | |
21.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | SN 21 | 0.001 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||
21.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | SN 21 | 0.003 | 20 | 5 | 20 | 12 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | SN 21 | 0 | 20 | 4 | 20 | 14 | |
29.45 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.037 | 100 | 12 | 100 | 80 | |
25.51 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.006 | 40 | 10 | 40 | 30 | |
23.89 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.004 | 45 | 6 | 45 | 35 | |
22.43 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.006 | 60 | 7 | 60 | 50 | |
25.09 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.001 | 24 | 5 | 24 | 14 | |
24.78 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.006 | 70 | 6 | 70 | 60 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | SN 21 | 0.001 | 24 | 4 | 24 | 16 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | SN 21 | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | |
25.51 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.019 | 40 | 4 | 40 | 32 | |
20.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | SN 21 | 0 | 16 | 4 | 16 | 10 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.002 | 24 | 6 | 24 | 12 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.001 | 25 | 5.5 | 25 | 18 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | SN 21 | 0 | 22 | 5 | 22 | 16 | |
30.05 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0.009 | 90 | 6 | 90 | 80 | |
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 21 | 0 | 12 | 7 | 12 | 6 | ||
23.23 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | SN 21 | 0 | 14 | 4 | 14 | 8 | |
23.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SN 21 | 0.002 | 28 | 6 | 28 | 18 | |
38.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SN 21 | 0.16 | 180 | 18 | 114 | 150 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::100 | Gleitgeschwindigkeit m/s | 0.5 | Wirksamkeit | Einfachwirkend |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Symmetrisch | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 90 |
Typ | Kolbendichtung | Stab | Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | NBR |
Anzahl | 40169300 | Herkunftsland des Zolltarifs | TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften