Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0067015779 |
0067015798 |
0067015799 |
0067015801 |
0067015813 |
0067015817 |
0067015873 |
0067065897 |
0067065960 |
0067073755 |
0067124202 |
0067124205 |
0067168599 |
0067168603 |
0067168636 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 0.05 | 80 | 12 | 60 | 60 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | 60 | 10 | 45 | 45 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | 60 | 10 | 50 | 50 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.018 | 70 | 12 | 55 | 55 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 45 | 10 | 30 | 30 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.006 | 60 | 7 | 50 | 50 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.015 | 80 | 12 | 72 | 72 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 63 | 9 | 48 | 48 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.05 | 115 | 15 | 95 | 95 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.004 | 50 | 7 | 40 | 40 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.019 | 75 | 12 | 60 | 60 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.025 | 95 | 12 | 80 | 80 | 84129040 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0 | 20 | 5.5 | 14 | 14 | 84129040 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.001 | 32 | 5 | 26 | 26 | 84129080 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | 50 | 10 | 42 | 42 | 84129080 |
Loading...
Staublippe | Mitgeliefert | Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::100 | Gleitgeschwindigkeit m/s | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Design | KNA 28 | Wirksamkeit | Einfachwirkend | Ausführung | Asymmetrisch |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 95 | Typ | Kolbendichtung |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | TPU | Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften