DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067015962

Teilenummer
0067015962
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.88 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Gleitgeschwindigkeit m/s 0.5 Design SNI 30
Wirksamkeit Einfachwirkend Ausführung Asymmetrisch Zolltarifgewicht(kg) 0.043
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 95 Durchmesser D.(mm) 120
Breite(mm) 12 Typ Stab Dicke s(mm) 120
Zolltarifgewicht pro 1 Durchmesser d(mm) 100 Technisches Material TPU
Anzahl 84129080 Herkunftsland des Zolltarifs TW

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 30, die Teilenummer ist 0067015962.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067015962.

Technischer Support