BOSCH REXROTH Zwischenplatte HSZ 06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900319547
R900329774
R900514667
R900515513
R900515514
R900516508
R900516514
R900516516
R900516520
R900516521
R900516525
R900516529
R900516530
R900516965
R900520637
R900520638
R900520640
R900520641
R900521271
R900521798
R900523147
R900523148
R900526439
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe der Platte
(mm)
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Art der Verbindung Version Anzahl Dichtungsmaterial

294.60 €

1 5 Arbeitstage 30HSZ 06 A035-3X/V010.84G 1/4"3584819000FKM

18.92 €

1 5 Arbeitstage 14HSZ 06 A001-3X/M000.023Keine externe Anschluss184819000NBR

147.26 €

1 5 Arbeitstage 10HSZ 06 A085-3X/M000.18Keine externe Anschluss8584819000NBR

449.25 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A027-3X/M011.03G 3/8"2784819000NBR

449.25 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A028-3X/M011.04G 3/8"2884819000NBR

449.25 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A037-3X/M011.05G 1/4"3784819000NBR

657.88 €

1 5 Arbeitstage 50HSZ 06 A117-3X/M011.54G 1/4"11784819000NBR

751.17 €

1 5 Arbeitstage 50HSZ 06 A105-3X/M001.86Keine externe Anschluss10584819000NBR

626.02 €

1 5 Arbeitstage 50HSZ 06 A107-3X/M001.7Keine externe Anschluss10784819000NBR

294.60 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A031-3X/M010.72G 3/8"3184819000NBR

449.25 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A032-3X/M011G 3/8"3284819000NBR

132.55 €

1 5 Arbeitstage 11HSZ 06 A003-3X/M000.204Keine externe Anschluss384819000NBR

154.66 €

1 5 Arbeitstage 20HSZ 06 A007-3X/M000.38Keine externe Anschluss784819000NBR

532.74 €

1 5 Arbeitstage 50HSZ 06 A100-3X/M001.56Keine externe Anschluss10084819000NBR

483.58 €

1 5 Arbeitstage 70HSZ 06 A150-3X/M001.4Keine externe Anschluss15084819000NBR

508.18 €

1 5 Arbeitstage 70HSZ 06 A153-3X/M001.39Keine externe Anschluss15384819000NBR

459.05 €

1 5 Arbeitstage 70HSZ 06 A151-3X/M001.4Keine externe Anschluss15184819000NBR

459.05 €

1 5 Arbeitstage 70HSZ 06 A152-3X/M001.42Keine externe Anschluss15284812010NBR

702.06 €

1 5 Arbeitstage 70HSZ 06 A154-3X/M001.42Keine externe Anschluss15484819000NBR

483.58 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A324-3X/M011.031G 3/8"32484819000NBR

483.58 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A327-3X/M011.05G 3/8"32784819000NBR

211.14 €

1 5 Arbeitstage 40HSZ 06 A300-3X/M000.74Keine externe Anschluss30084819000NBR

240.58 €

1 5 Arbeitstage 20HSZ 06 A308-3X/M000.35Keine externe Anschluss30884819000NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Nenngröße auf der Plattenseite 06 Sortieren Zwischenplatte
Nenngröße auf der Devise 6 Typ HSZ Form des Loches auf der Devise A
Devise 3X Zolltarifgewicht pro 1 Form des Loches auf der Plattenseite A
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support