BOSCH REXROTH Adapterplatte HSE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900303948
R900379983
R900381275
R900463038
R900463049
R900468227
R900494609
R900496121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe der Platte
(mm)
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße auf der Plattenseite Nenngröße auf der Devise Art der Verbindung Form des Loches auf der Devise Form des Loches auf der Plattenseite Dichtungsmaterial

454.20 €

1 5 Arbeitstage 30HSE 10B 06A 001-31/M001.22106Keine externe AnschlussAANBR

2,349.28 €

1 5 Arbeitstage 60HSE 22B 16B 001-3X/M008.82216Keine externe AnschlussBBNBR

1,919.66 €

1 5 Arbeitstage 75HSE 16B 10B 001-3X/M015.741610G 1/4"BBNBR

161.98 €

1 5 Arbeitstage 30HSE 08A 06A 001-3X/M000.674086Keine externe AnschlussAANBR

314.26 €

1 5 Arbeitstage 30HSE 08A 06C 001-3X/M000.74086Keine externe AnschlussCCNBR

815.00 €

1 5 Arbeitstage 50HSE 05A 06A 001-3X/M000.955056Keine externe AnschlussAANBR

1,733.06 €

1 5 Arbeitstage 50HSE 16B 10A 001-3X/M014.221610G 1/4"AANBR

913.17 €

1 5 Arbeitstage 30HSE 05G 06A 001-3X/V000.68056Keine externe AnschlussAAFKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Sortieren Adapterplatte Typ HSE
Version 001 Devise 3X Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84819000 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support