Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900320784 |
R900320785 |
R900329776 |
R900532776 |
R900536135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe der Platte (mm) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Art der Verbindung | Form des Loches auf der Devise | Version | Form des Loches auf der Plattenseite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.5 | HSZ 10 A010-3X/M00 | 0.26 | Keine externe Anschluss | A | 10 | A | ||
486.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | HSZ 10 B097-3X/M01 | 1.38 | G 1/4" | B | 97 | B | ||
40.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | HSZ 10 A001-3X/M00 | 0.062 | Keine externe Anschluss | A | 1 | A | ||
483.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | HSZ 10 A031-3X/M01 | 2.38 | G 1/2" | A | 31 | A | ||
490.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | HSZ 10 B035-3X/M01 | 2.2 | G 1/4" | B | 35 | B |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße auf der Plattenseite | 10 | Sortieren | Zwischenplatte |
---|---|---|---|---|---|
Nenngröße auf der Devise | 10 | Typ | HSZ | Devise | 3X |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84819000 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe der Platte(mm)
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Art der Verbindung
Form des Loches auf der Devise
Version
Form des Loches auf der Plattenseite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften