BOSCH REXROTH Anschluss G.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900358639
R900411117
R900422654
R900424379
R900424392
R900424396
R900424399
R900424402
R900424410
R900424413
R900424433
R900424437
R900424440
R900424442
R900424447
R900424448
R900424455
R900424457
R900424460
R900425176
R900430216
R900435663
R900439106
R900439455
R900439820
R900440266
R900440340
R900440431
R900440640
R900441983
R900443673
R900447986
R900448459
R900453699
R900455110
R900467259
R900476059
R900476061
R900489898
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anschluss P, T. Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Position der Verbindungen Anschluss X, Y, L. Anzahl der Hauptverbindungen Anschluss A, B.

360.88 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/81.86Ventile bis 630 barohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/8

294.60 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/21.4210DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/2

373.14 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/22.44110Durchflussregelventileohne3 Hauptanschlüsse P, A, T.G1/2

149.75 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/40.725Absperr-, Wege-, Druck- und Durchflussventileohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1/4

405.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG14.9425Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1

1,180.77 €

1 5 Arbeitstage Mit zusätzlichem Anschluss L.G1 1/416.3425Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1 1/4

1,180.77 €

1 5 Arbeitstage Mit zusätzlichem Anschluss L.G1 1/21625Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1 1/2

1,266.65 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/218.1632Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG3/84 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1 1/2

405.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/42.8616Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/4

716.78 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG16.6616Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1

297.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/22.510Durchflussregelventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/2

297.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/42.4410Durchflussregelventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G3/4

576.86 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG14.58116Durchflussregelventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1

576.86 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/44.416Durchflussregelventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1 1/4

149.75 €

1 5 Arbeitstage Großes DesignG1/40.6286Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1/4

149.75 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/81.046Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/8

233.23 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/20.715Durchflussregelventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/2

270.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/82.110Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/8

270.03 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/22.0210Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1/2

387.86 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/41.066Druckentlastungsventileohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/4

1,326.65 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/22.3310DurchflussregelventileG1/43 Hauptanschlüsse P, A, T.G1/2

365.78 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG13.6425DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1

537.63 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/24.8232DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1 1/2

385.42 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/21.5210Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/2

365.78 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/43.7425DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G3/4

508.18 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/43.0925Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G3/4

537.63 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/4532DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1 1/4

508.18 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG12.9825Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1

469.97 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/81.5810Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G3/8

544.97 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/24.3832Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1 1/2

544.97 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1 1/44.5632Absperr-, Wege-, Druck- und DurchflussventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1 1/4

213.58 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/40.744Rexroth-spezifisches Form des Lochesohne2 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G1/4

576.86 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG14.8625Absperr-, Wege-, Druck- und Durchflussventileohne3 Hauptanschlüsse P, A, T.G1

434.51 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG1/21.4810Absperr-, Wege-, Druck- und Durchflussventileohne3 Hauptanschlüsse P, A, T.G1/2

297.03 €

1 5 Arbeitstage Mini-DesignG1/21.8966Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1/2

390.35 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/42.8210Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilenohne4 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/4

613.69 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG13.5410Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G1

613.69 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/43.7610Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, DurchflusssteuerventilenG1/44 Hauptanschlüsse P, A, B, T.G3/4

547.43 €

1 5 Arbeitstage StandardgrößeG3/43.3810DruckentlastungsventileG1/42 Hauptanschlüsse A, B / X, Y / P, T / P, A.G3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position der Verbraucheranschlüsse Hinten Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss Rohr nach ISO 228 Teil 1
Sortieren Anschluss Typ G Beschichtung Verzinkt
Devise 1X Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl der anschlussfertigen Controller 1
Anzahl 84819000 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support