Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Position der Verbraucheranschlüsse | Ausführung | Anschluss P, T. | Zolltarifgewicht (kg) | Devise | Anzahl der anschlussfertigen Controller | Anzahl der Hauptverbindungen | Anschluss A, B. | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 8.16 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | IT | ||
946.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 12.48 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | IT | ||
1,845.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 24.834 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
2,021.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 29.888 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
433.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 9.39 | 15 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G1/2 | DE | ||
711.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 12.32 | 15 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,046.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 19.199 | 15 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,507.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 20.6 | 15 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,631.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G3/4 | 29.009 | 15 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 12.435 | 35 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 15.7 | 35 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,494.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 21.08 | 35 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,951.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 31.92 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G1 | 38.415 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G1 | 11.382 | 35 | 2 | 4x P,T; 2X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,089.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G1 | 14.34 | 35 | 3 | 4x P,T; 3X A, B, T | G3/4 | DE | ||
1,645.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G1 | 23.272 | 35 | 4 | 4x P,T; 4X A, B, T | G3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G1 | 29.217 | 35 | 5 | 4x P,T; 5X A, B, T | G3/4 | DE | ||
2,694.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Standard | G1 | 29.34 | 35 | 6 | 4x P,T; 6X A, B, T | G3/4 | DE | ||
633.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Standard | G3/4 | 6.409 | 15 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G1/2 | DE | ||
1,006.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Unterseite | Mit Messanschlüssen in A und B. | G3/4 | 5.001 | 15 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Seite | Mit Messanschlüssen in A und B. | G1 | 5.825 | 35 | 1 | 4x P,T; 1X A, B, T | G3/4 | IT |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschluss | Rohr nach ISO 228 Teil 1 | Nenngröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Serienplatte | Position der Verbindungen | Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen | Typ | HSR |
Beschichtung | Verzinkt | Anschluss X, Y, L. | ohne | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84819000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Position der Verbraucheranschlüsse
Ausführung
Anschluss P, T.
Zolltarifgewicht(kg)
Devise
Anzahl der anschlussfertigen Controller
Anzahl der Hauptverbindungen
Anschluss A, B.
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften