Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900536192 |
R900536194 |
R900536195 |
R900536199 |
R900536200 |
R900536201 |
R900536202 |
R900536204 |
R900536206 |
R900536207 |
R900536211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße auf der Plattenseite | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A601-3X/M00 | 1.04 | 06 | 601 | ||
326.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A603-3X/M00 | 1.04 | 06 | 603 | ||
454.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A604-3X/M00 | 1.04 | 06 | 604 | ||
326.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A608-3X/M00 | 1.04 | 06 | 608 | ||
454.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A609-3X/M00 | 1.06 | 06 | 609 | ||
454.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A610-3X/M00 | 1.04 | 06 | 610 | ||
454.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 06 A611-3X/M00 | 1.04 | 06 | 611 | ||
478.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 10 A601-3X/M00 | 2.04 | 10 | 601 | ||
478.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 10 A603-3X/M00 | 2.06 | 10 | 603 | ||
478.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 10 A604-3X/M00 | 2.24 | 10 | 604 | ||
478.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | HSZ 10 A608-3X/M00 | 2.06 | 10 | 608 |
Loading...
Höhe der Platte(mm) | 40.5 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Sortieren | Zwischenplatte |
---|---|---|---|---|---|
Nenngröße auf der Devise | 10 | Art der Verbindung | Druckabschaltung Anschluss | Typ | HSZ |
Form des Loches auf der Devise | A | Devise | 3X | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Form des Loches auf der Plattenseite | A | Anzahl | 84819000 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße auf der Plattenseite
Version
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften