BOSCH REXROTH Abdeckplatte HSA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900302150
R900308492
R900316232
R900327927
R900367014
R900407515
R901091838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe der Platte
(mm)
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße auf der Plattenseite Version Devise Form des Loches auf der Plattenseite

161.98 €

1 5 Arbeitstage 21HSA 10 B001-3X/M001.0511013XB

417.32 €

1 5 Arbeitstage 41HSA 10 F003-3X/M001.71033XF

127.65 €

1 5 Arbeitstage 21HSA 06 A001-3X/M000.4850613XA

147.26 €

1 5 Arbeitstage 17HSA 06 A007-3X/M000.370673XA

657.88 €

1 5 Arbeitstage 31HSA 10 B015-3X/M001.2310153XB

311.77 €

1 5 Arbeitstage 21HSA 06 A010-3X/M000.406103XA

267.58 €

1 5 Arbeitstage 31HSA 06 A009-4X/M000.60694XA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Sortieren Abdeckplatte Nenngröße auf der Devise 6
Art der Verbindung Keine externe Anschluss Typ HSA Form des Loches auf der Devise Geschlossen
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84819000 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support