BOSCH REXROTH Multistationsverteiler HSR 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900154883
R900815076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Position der Verbraucheranschlüsse Ausführung Anschluss P, T. Zolltarifgewicht
(kg)
Devise Anzahl der anschlussfertigen Controller Anzahl der Hauptverbindungen Anschluss A, B.

1,408.42 €

1 5 Arbeitstage SeiteStandardG3/416.781544x P,T; 4X A, B, TG1/2

509.74 €

1 5 Arbeitstage UnterseiteMit Messanschlüssen in A und B.G15.8213514x P,T; 1X A, B, TG3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Anschluss Rohr nach ISO 228 Teil 1 Nenngröße 10
Sortieren Serienplatte Position der Verbindungen Richtungssteuerventile mit einem Anschluss, Durchflusssteuerventilen Typ HSR
Beschichtung Verzinkt Anschluss X, Y, L. ohne Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84819000 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support