Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0067020610 |
0067020612 |
0067026596 |
0067044741 |
0067069675 |
0067075789 |
0067075790 |
0067075791 |
0067089324 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarif - Anzahl | Dicke s (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.026 | 1 | 40070000 | 5 | 100 | ||
- | 5 | auf Anfrage | 0.032 | 100 | 40082900 | 5.7 | 100 | ||
12.47 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 100 | 40070000 | 2 | 100 | ||
22.08 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.051 | 100 | 40082900 | 7 | 50 | ||
20.85 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.017 | 100 | 40070000 | 4 | 100 | ||
21.97 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.035 | 1 | 40082900 | 6 | 100 | ||
22.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.064 | 1 | 40082900 | 8 | 50 | ||
23.67 € | 2 | 5 Arbeitstage | 0.103 | 100 | 40082900 | 10 | 25 | ||
16.22 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.007 | 100 | 40070000 | 2.5 | 100 |
Loading...
Shorehärte | 70 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Temperaturbereich von / bis(°C) | -50 bis +150 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Runde Dichtschnur | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | EPDM |
Basisfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarif - Anzahl
Dicke s(mm)
Länge(m)
Optionale Eigenschaften