Sicherungsringe / Seegerringe, AS□□□-BLS, AS□□□-ARS, AS□□□-S / Stahl / ähnlich DIN 471 / Wellen / verstärkte Ausführung

Sicherungsringe / Seegerringe, AS□□□-BLS, AS□□□-ARS, AS□□□-S / Stahl / ähnlich DIN 471 / Wellen / verstärkte Ausführung

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 12 - 100 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was besonders Federstahl ist. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 12 - 100 mm.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
320AS 90X4
AS12-BLC
AS15-BLS
AS16-BLC
AS17-BLS
AS18-BLN
AS19-BLS
AS20-BLC
AS25-BLS
AS27-BLS
AS30-BLS
AS32-BLS
AS34-BLS
AS35-BLS
AS36-BLS
AS38-BLS
AS40-ARS
AS42-ARS
AS45-ARS
AS50-ARS
AS52-S
AS55-ARS
AS58-S
AS60-ARS
AS65-S
AS70-ARS
AS80-ARS
AS85-ARS
AS100-ARS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe t
(mm)
Durchmesser der Welle d1
(mm)
Breite b ca.
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Nutbreite m min.
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher
(mm)
Länge n
(mm)
Durchmesser d3 Toleranz Dicke s
(mm)
Ebene maximal
(mm)
Dicke s Toleranz
(mm)
Durchmesser d3
(mm)

11.52 €

25 5 Arbeitstage 1.75908.255.64.1586.53.55.3+0.54-1.30410.2-0.184.5

0.48 €

100 5 Arbeitstage 0.25121.80.751.611.51.70.7+0.10-0.361.53.4-0.0611

0.26 €

100 5 Arbeitstage 0.35152.40.9651.614.320.7+0.10-0.361.54.8-0.0613.8

0.25 €

100 5 Arbeitstage 0.4162.51.131.615.221.2+0.10-0.361.55-0.0614.7

0.49 €

100 5 Arbeitstage 0.4172.61.211.616.221.5+0.10-0.361.55-0.0615.7

0.34 €

100 5 Arbeitstage 0.5182.71.341.61721.8+0.10-0.361.55.1-0.0616.5

0.75 €

100 5 Arbeitstage 0.5192.71.451.61821.8+0.21-0.421.55.1-0.0617.5

0.43 €

100 5 Arbeitstage 0.52031.8381.851921.6+0.21-0.421.755.5-0.0618.5

0.66 €

100 5 Arbeitstage 0.55253.43.6152.1523.921.9+0.21-0.4226.4-0.0723.2

0.74 €

50 5 Arbeitstage 0.75273.43.982.1525.522.3+0.21-0.4226.6-0.0724.7

0.78 €

50 5 Arbeitstage 0.7304.15.2322.1528.622.1+0.21-0.4226.5-0.0727.9

0.95 €

50 5 Arbeitstage 0.85324.15.2962.1530.32.52.5+0.25-0.5026.5-0.0729.6

1.49 €

50 5 Arbeitstage 0.85344.272.6532.32.52.8+0.25-0.502.56.6-0.0731.5

1.63 €

50 5 Arbeitstage 1354.27.382.65332.53+0.25-0.502.56.7-0.0732.2

1.58 €

50 5 Arbeitstage 1364.27.52.65342.53.3+0.25-0.502.56.7-0.0733.2

1.74 €

50 5 Arbeitstage 1384.37.52.65362.53.3+0.25-0.502.56.8-0.0735.2

1.88 €

50 5 Arbeitstage 1.25404.48.1482.6537.52.53.8+0.39 -0.902.57-0.0736.5

2.05 €

50 5 Arbeitstage 1.25424.58.662.6539.52.53.8+0.39 -0.902.57.2-0.0738.5

2.32 €

50 5 Arbeitstage 1.25454.710.12.6542.52.53.8+0.39 -0.902.57.5-0.0741.5

4.12 €

50 5 Arbeitstage 1.5505.115.1753.15472.54.5+0.39 -0.9038-0.0845.8

4.97 €

50 5 Arbeitstage 1.5525.216.5813.15492.54.5+0.39 -0.9038.2-0.0847.8

4.34 €

50 5 Arbeitstage 1.5555.419.1973.15522.54.5+0.46-1.1038.5-0.0850.8

6.03 €

50 5 Arbeitstage 1.5585.619.43.15552.54.5+0.46-1.1038.8-0.0853.8

4.98 €

50 5 Arbeitstage 1.5605.818.13.15572.54.5+0.46-1.1039-0.0855.8

8.15 €

50 5 Arbeitstage 1.5656.333.6994.156234.5+0.46-1.1049.3-0.160.8

8.45 €

50 5 Arbeitstage 1.5706.638.1694.156734.5+0.46-1.1049.5-0.165.5

8.91 €

25 5 Arbeitstage 1.75807.441.1724.1576.535.3+0.46-1.1049.8-0.174.5

11.05 €

25 5 Arbeitstage 1.75857.849.5724.1581.53.55.3+0.46-1.10410-0.179.5

12.35 €

25 5 Arbeitstage 1.75100966.14.1596.53.55.3+0.54 -1.30410.5-0.194.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 471 Typ AS
Zolltarifgewicht pro 1000 Technisches Material Federstahl Anzahl 73182100
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support