Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 471 / Stahl / DIN 471

Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 471 / Stahl / DIN 471

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese SEEGER-ORBIS Seeger Ringe haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der ausgewählte Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

320SORTIMENT 471

Teilenummer
320SORTIMENT 471
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 1384 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 471
Typ A Zolltarifgewicht pro 1000 Technisches Material Federstahl
Anzahl 73182100 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 471 / Stahl / DIN 471, die Teilenummer ist 320SORTIMENT 471.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 320SORTIMENT 471.

Technischer Support