Zackenringe für Wellen / Seegerringe, Modell ZA / Stahl

Zackenringe für Wellen / Seegerringe, Modell ZA / Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 1.5 - 30 mm / [Oberflächenbehandlung]



Diese SEEGER-ORBIS Seeger Ringe haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Folgende Größen sind bei den Seeger Ringen verfügbar: 1.5 - 30 mm.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
320ZA 8
ZA1.5-BLS
ZA2-BLS
ZA3-BLC
ZA4-BLC
ZA5-BLC
ZA6-BLC
ZA7-BLC
ZA10-BLS
ZA12-BLC
ZA14-BLS
ZA16-BLS
ZA18-BLS
ZA20-BLS
ZA25-BLS
ZA30-BLS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Welle d1
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Nutbreite m min.
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Länge n
(mm)
Haltekraft N.
(N)
Verzahnung Dicke s
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
Durchmesser d3
(mm)

0.15 €

200 5 Arbeitstage 80.130.47.851.525040.25137.75

0.17 €

200 5 Arbeitstage 1.50.040.41.4110030.2561.4

0.15 €

200 5 Arbeitstage 20.050.41.9115030.256.51.85

0.15 €

200 5 Arbeitstage 30.080.42.9120040.2582.8

0.14 €

200 5 Arbeitstage 40.080.43.9122040.2593.8

0.14 €

200 5 Arbeitstage 50.090.44.9123040.25104.8

0.14 €

200 5 Arbeitstage 60.1180.45.91.524040.25115.8

0.14 €

200 5 Arbeitstage 70.130.46.91.525050.25126.8

0.11 €

200 5 Arbeitstage 100.2530.69.851.532060.3169.75

0.15 €

100 5 Arbeitstage 120.30.611.851.535060.31811.7

0.14 €

100 5 Arbeitstage 140.3760.613.81.540060.320.513.7

0.22 €

100 5 Arbeitstage 160.774115.8270080.424.515.6

0.22 €

100 5 Arbeitstage 180.916117.8285080.42717.6

0.29 €

100 5 Arbeitstage 201.122119.75295080.52919.5

0.37 €

100 5 Arbeitstage 251.42124.752110080.53424.5

0.40 €

100 5 Arbeitstage 301.78129.752130080.54029.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Typ ZA Zolltarifgewicht pro 1000
Technisches Material Federstahl Anzahl 73182100 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support