BOSCH REXROTH Blasenspeicher HAB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901192256
R901435300
R901435301
R901435302
R901435303
R901435304
R901435305
R901435307
R901435308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blasenmaterial Zolltarifgewicht
(kg)
Inhalt
(l)
Anschluss für Hydraulikflüssigkeit maximaler Betriebsdruck (bar) beglaubigt (Zulassung)

1,833.51 €

1 5 Arbeitstage ECO12.7954G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,213.91 €

1 5 Arbeitstage NBR6.11G 3/4350Gebrauchsanweisung

1,388.55 €

1 5 Arbeitstage NBR8.52.5G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,410.38 €

1 5 Arbeitstage NBR134G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

1,908.17 €

1 5 Arbeitstage NBR266G1 1/4350CE (PED 2014/68/EU)

2,065.37 €

1 5 Arbeitstage NBR29.1410G2330CE (PED 2014/68/EU)

2,580.58 €

1 5 Arbeitstage NBR45.620G2330CE (PED 2014/68/EU)

3,554.35 €

1 5 Arbeitstage NBR76.832G2330CE (PED 2014/68/EU)

4,410.18 €

1 5 Arbeitstage NBR104.850G2330CE (PED 2014/68/EU)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Zolltarifgewichtseinheit kg Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung Gewinde mit Dichtfläche, innen radial
Akkumulatormodell Blasenspeicher Oberfläche des Tankinneren Stahl Oberfläche der Anschluss Stahl
Typ HAB Devise 6X Gas Nicht definiert
Anzahl 84798997 Gasanschluss Gas für Füll- und Testgerät Tankmaterial Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss auf der Gas 7/8-14UNF Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support