BOSCH REXROTH Membranspeicher HAD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901164364
R901164365
R901164366
R901164367
R901164368
R901164371
R901164372
R901164373
R901164375
R901183253
R901395958
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Inhalt
(l)
Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung Anschluss für Hydraulikflüssigkeit maximaler Betriebsdruck (bar) beglaubigt (Zulassung) Devise Vorspannungsdruck Faden

-

1 auf Anfrage 1.80.7Einschraubbolzen mit Innengewinde = E.G 1/2100Gebrauchsanweisung1X2M33x1.5

416.29 €

1 5 Arbeitstage 2.760.7Einschraubbolzen mit Innengewinde = E.G 1/2210Gebrauchsanweisung1X0M33x1.5

722.22 €

1 5 Arbeitstage 3.920.7Einschraubbolzen mit Innengewinde = E.G 1/2350Gebrauchsanweisung2X2M33x1.5

702.06 €

1 5 Arbeitstage 3.561Einschraubbolzen mit Innengewinde = E.G 1/2200Gebrauchsanweisung1X2M33x1.5

824.34 €

1 5 Arbeitstage 4.181.4Einschraubbolzen mit Innengewinde = E.G 1/2140Genehmigung nach 97/23 / EG1X2M33x1.5

937.26 €

1 5 Arbeitstage 4.262.0Einschraubbolzen M45 × 1,5 mit InnengewindeG 3/4100Genehmigung nach 97/23 / EG1X2M45x1.5

1,076.29 €

1 5 Arbeitstage 8.762.0Einschraubbolzen M45 × 1,5 mit InnengewindeG 3/4250Genehmigung nach 97/23 / EG1X2M45x1.5

1,261.31 €

1 5 Arbeitstage 8.922.0Einschraubbolzen M45 × 1,5 mit InnengewindeG 3/4350Genehmigung nach 97/23 / EG2X2M45x1.5

-

1 auf Anfrage 14.162.8Einschraubbolzen M45 × 1,5 mit InnengewindeG 3/4350Genehmigung nach 97/23 / EG1X2M45x1.5

412.14 €

1 5 Arbeitstage 2.040.5Schraubloch mit externem sechskant (hexagonal)M18x1.5250Gebrauchsanweisung2X2Keine

1,515.40 €

1 5 Arbeitstage 9.73.5Einschraubbolzen M45 × 1,5 mit InnengewindeG 3/4250Genehmigung nach 97/23 / EG2X0M45x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blasenmaterial NBR Zolltarifgewichtseinheit kg Akkumulatormodell Membranspeicher
Oberfläche des Tankinneren Stahl Oberfläche der Anschluss Stahl Typ HAD
Werkstoff Membran NBR Anzahl 84798997 Gasanschluss Normalausführung für 0 538 103 012
Tankmaterial Stahl Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support