Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Höhe H1 (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48.6 | 40 | 4.2 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 36.6 | 28 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 58.6 | 50 | 5.3 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 68.6 | 60 | 5.3 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 48.6 | 40 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40.6 | 32 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80.6 | 70 | 5.3 | 0.006 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 65.6 | 55 | 5.3 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55.6 | 45 | 5.3 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38.6 | 30 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 53.6 | 45 | 5.3 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 78.6 | 70 | 5.3 | 0.005 | 7 | ||
8.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | 24.6 | 16 | 5.3 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 63.6 | 55 | 5.3 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 43.6 | 35 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.6 | 42 | 5.3 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 33.6 | 25 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
21.37 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 33.3 | 25 | 5 | 0.002 | 7 | |
- | 1 | auf Anfrage | 60.6 | 50 | 5.3 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 70.6 | 60 | 5.3 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30.6 | 22 | 5.3 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 102.2 | 90 | 7.2 | 0.016 | 12 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18.6 | 12 | 3.8 | 0.001 | 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 92.2 | 80 | 7.2 | 0.014 | 12 |
Loading...
Design | AE42 | Ausführung | Ohne Platte | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte | 90 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -40 bis +100 | Norm | DIN 3602 |
Typ | Schaber | Gewicht pro | 1 | Funktionalität | Einfachwirkend |
Grundfarbe | blau | Technisches Material | TPU | Anzahl | 84129080 |
Herkunftsland | TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Höhe H1(mm)
Gewicht(kg)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften