DICHTOMATIK Kolbendichtung Ausführung KPOR30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049424971
0049432449
0049432826
0049434343
0049438543
0049443400
0067000161
0067075940
0067076334
0067076657
0067076658
0067076668
0067076671
0067076679
0067076681
0067076699
0067083148
0067089835
0067093279
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Gewicht
(kg)
Breite
(mm)

38.05 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 50390.0064.2

-

1 auf Anfrage 2517.50.0013.2

54.98 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 75640.0094.2

37.00 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 40290.0044.2

51.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 63520.0074.2

-

1 auf Anfrage 8064.50.026.3

-

1 auf Anfrage 7054.50.0176.3

39.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45340.0054.2

-

1 auf Anfrage 2012.50.0013.2

37.97 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 105.102.2

23.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 127.102.2

-

1 auf Anfrage 3224.50.0023.2

20.67 €

1 22 Arbeitstage 3830.50.0023.2

47.72 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 55440.0064.2

51.28 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 60490.0074.2

-

1 auf Anfrage 10084.50.0256.3

-

1 auf Anfrage 6044.50.0156.3

-

1 auf Anfrage 1611.102.2

-

1 auf Anfrage 6347.50.0156.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitgeschwindigkeit m/s 15 Design KPOR30 Gewichtseinheit kg
Shorehärte 70 Temperaturbereich von / bis(°C) -30 bis +100 Typ Kolbendichtung
Gewicht pro 1 Umfangsgeschwindigkeit m/s 15 Technisches Material PTFE/NBR
Anzahl 84849000 Herkunftsland DK

Technischer Support