DICHTOMATIK Doppelabstreifer Design ADM55

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067117923

Teilenummer
0067117923
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 47 Innen-Ø(Ø) 35 Design ADM55
Ausführung mit metallisch klebbar Sitz Höhe H1(mm) 7 Gewicht(kg) 0.013
Gewichtseinheit kg Shorehärte 95 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100
Norm DIN 3602 Höhe(mm) 10 Typ Schaber
Gewicht pro 1 Funktionalität doppeltwirkend Technisches Material TPU
Anzahl 84879090 Herkunftsland TW

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Doppelabstreifer Design ADM55, die Teilenummer ist 0067117923.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067117923.

Technischer Support