DICHTOMATIK Doppelabstreifer Ausführung AD51

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067188022
0067188202
0067188203
0067189217
0067192473
0067193208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)

21.95 €

1 62 Arbeitstage 484060.0038

23.60 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 433560.0028

23.48 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 403260.0028

22.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 585060.0048

21.95 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 484040.0015

27.02 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 989060.0018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AD51 Ausführung Ohne Platte Gewichtseinheit kg
Shorehärte 90 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Gewicht pro 1 Funktionalität doppeltwirkend
Technisches Material NBR Anzahl 40169300 Herkunftsland TR

Technischer Support