DICHTOMATIK Abstreifer Ausführung AM45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049426514
0049428142
0049431716
0049431730
0049433681
0049434432
0067180398
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)
1 5 Arbeitstage 35255.50.0067
1 5 Arbeitstage 30205.50.0057
1 5 Arbeitstage 211540.0015
1 5 Arbeitstage 60505.50.0117
1 5 Arbeitstage 40305.50.0067
1 5 Arbeitstage 45357.50.01110
1 5 Arbeitstage 50407.50.01210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AM45 Ausführung Metallverstärkt Gewichtseinheit kg
Shorehärte 90 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Gewicht pro 1 Funktionalität Einfachwirkend
Grundfarbe Schwarz Technisches Material NBR Anzahl 40169300
Herkunftsland TW

Technischer Support