DICHTOMATIK Abstreifer Design AE40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067188192
0067188195
0067188196
0067188197
0067188417
0067188765
0067188902
0067188903
0067189207
0067189377
0067192482
0067192483
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)

-

1 auf Anfrage 30.6225.30.0027

-

1 auf Anfrage 58.6505.30.0047

-

1 auf Anfrage 33.6255.30.0027

3.47 €

1 22 Arbeitstage 48.6405.30.0037

-

1 auf Anfrage 28.6205.30.0017

-

1 auf Anfrage 70.6605.30.0067

-

1 auf Anfrage 92.2807.10.01712

-

1 auf Anfrage 38.6305.30.0027

-

1 auf Anfrage 147.21357.10.02712

-

1 auf Anfrage 43.6355.30.0037

-

1 auf Anfrage 47.2354.30.0017

-

1 auf Anfrage 36.6285.30.0017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AE40 Ausführung Ohne Platte Gewichtseinheit kg
Shorehärte 90 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Gewicht pro 1 Funktionalität Einfachwirkend
Grundfarbe Schwarz Technisches Material NBR Anzahl 40169300
Herkunftsland TR

Technischer Support