DICHTOMATIK Abstreifer Ausführung AM43

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049426765
0049426766
0049430518
0049430532
0049430535
0049430549
0049431758
0049431820
0049431821
0049431822
0049431825
0049432186
0049432187
0049432188
0049432189
0049432200
0049432201
0049432202
0049432333
0049432335
0049432337
0049432338
0049432339
0049433685
0049433686
0049433687
0049433688
0049433711
0049433713
0049433714
0049434242
0049434437
0049434439
0049434440
0049434441
0049435849
0049436027
0049436028
0049436521
0049436523
0049436524
0049437155
0049440551
0049441051
0049441054
0049442501
0049446135
0049446136
0049446138
0049446139
0067016498
0067180340
0067180343
0067180345
0067180358
0067180374
0067180375
0067180439
0067180440
0067180450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 565050.0097

-

1 5 Arbeitstage 201240.0026

-

1 5 Arbeitstage 504070.01410

-

1 5 Arbeitstage 756070.0310

-

1 5 Arbeitstage 504050.018

-

1 5 Arbeitstage 453240.018

-

1 5 Arbeitstage 453250.0128

-

1 5 Arbeitstage 605070.01710

-

1 5 Arbeitstage 15830.0015

-

1 5 Arbeitstage 136304.5

-

1 5 Arbeitstage 554550.0117

-

1 5 Arbeitstage 28203.50.0035

-

1 5 Arbeitstage 958570.03310

-

1 5 Arbeitstage 352570.00910

-

1 5 Arbeitstage 302040.0046

-

1 5 Arbeitstage 908070.03210

-

1 5 Arbeitstage 352550.0078

-

1 5 Arbeitstage 605050.0137

-

1 5 Arbeitstage 262040.0027

-

1 5 Arbeitstage 13012070.04710

-

1 5 Arbeitstage 1009070.03510

-

1 5 Arbeitstage 554570.01710

-

1 5 Arbeitstage 12011070.04410

5.15 €

1 5 Arbeitstage 161030.0014.5

-

1 5 Arbeitstage 524070.01710

-

1 5 Arbeitstage 635570.01710

-

1 5 Arbeitstage 281850.0046

-

1 5 Arbeitstage 524050.0148

-

1 5 Arbeitstage 423270.01110

-

1 5 Arbeitstage 807070.02510

-

1 5 Arbeitstage 756570.02410

-

1 5 Arbeitstage 11010070.0410

-

1 5 Arbeitstage 807050.0187

-

1 5 Arbeitstage 453570.01210

-

1 5 Arbeitstage 483870.01310

-

1 5 Arbeitstage 655550.0137

-

1 5 Arbeitstage 251550.0048

-

1 5 Arbeitstage 706070.02210

-

1 5 Arbeitstage 302070.00710

-

1 5 Arbeitstage 382850.0078

-

1 5 Arbeitstage 806070.00110

-

1 5 Arbeitstage 705570.02910

-

1 5 Arbeitstage 403070.0110

-

1 5 Arbeitstage 221250.0038

-

1 5 Arbeitstage 604570.02110

-

1 5 Arbeitstage 302050.0058

-

1 5 Arbeitstage 261650.0048

-

1 5 Arbeitstage 857570.02710

-

1 5 Arbeitstage 756370.02510

-

1 5 Arbeitstage 463650.0097

-

1 5 Arbeitstage 221630.0014

-

1 5 Arbeitstage 403050.0088

-

1 5 Arbeitstage 453270.01510

-

1 5 Arbeitstage 453670.01110

-

1 5 Arbeitstage 655570.0210

-

1 5 Arbeitstage 15514090.09212

-

1 5 Arbeitstage 16515090.09612

-

1 5 Arbeitstage 655050.0218

-

1 5 Arbeitstage 625270.01910

-

1 5 Arbeitstage 746050.0238

Loading...

Grundlegende Informationen

Design AM43 Ausführung Metallverstärkt Gewichtseinheit kg
Shorehärte 90 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Gewicht pro 1 Funktionalität Einfachwirkend
Grundfarbe Schwarz Technisches Material NBR Anzahl 40169300
Herkunftsland TW

Technischer Support