Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMDT 2-30 |
TMDT 2-31 |
TMDT 2-32 |
TMDT 2-33 |
TMDT 2-34 |
TMDT 2-34/1.5 |
TMDT 2-35 |
TMDT 2-36 |
TMDT 2-37 |
TMDT 2-38 |
TMDT 2-39 |
TMDT 2-40 |
TMDT 2-41 |
TMDT 2-42 |
TMDT 2-43 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (℃) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Ausführung | Ansprechzeit t99 | Zolltarif - Anzahl | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~900 | 0.19 | Standard-Oberflächensonde | 2,3 Sek | 85149070 | Für harte Oberflächen , wie beispielsweise Rolle, Lagergehäuse, Maschinengehäuse, Öfen etc. | ||
336.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~240 | 0.174 | Magnetische Oberflächensonde | 7,0 Sek | 85149070 | Für harte, magnetische Oberflächen; Die integrierte Thermoelement-Sonde und das geringe Gewicht minimieren die thermische Trägheit und sorgen für eine genaue Temperaturmessung | ||
277.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~200 | 0.241 | Insulated Temperatursonde | 2,3 Sek | 90258080 | Für harte Oberflächen, auf denen elektrische Leitungen Kurzschlüsse verursachen können, z. B. Elektromotoren, Transformatoren usw. | ||
379.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~450 | 0.326 | Rechtwinkliger Temperatursonde | 8,0 Sek | 90258080 | Für harte Oberflächen an schwer zugänglichen Messpunkten wie Maschinenkomponenten, Motoren usw. | ||
263.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~1,100 | 0.286 | Gas und Temperatursonde | 12,0 Sek | 90251920 | Mit flexibler Sonde aus Rostfreier Stahl für Flüssigkeiten wie Öle, Säure usw. und bei hohen Temperaturen, zB offener Flamme (nicht für geschmolzenes Aluminium) | ||
248.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~900 | 0.292 | Gas und Temperatursonde | 6,0 Sek | 90251920 | Mit dünner, hochflexibel Sonde mit kurzen Reaktionszeiten aus Rostfreier Stahl für Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen. Besonders geeignet zur Messung der Temperatur von Gasen. | ||
306.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~600 | 0.198 | Temperatursonde mit scharfer Spitze | 12,0 Sek | 82032000 | Kann leicht in halbfeste Materialien wie Lebensmittel, Fleisch, Kunststoff, Asphalt, tiefgefrorene Produkte usw. eingesetzt werden. | ||
292.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~200 | 0.337 | Rohrklemmtemperaturfühler | 8,0 Sek | 85149070 | Zur Temperatur an Rohren, Kabel usw. bis zu einem Durchmesser von 35 mm | ||
295.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.263 | Verlängerungskabel | - | 90258080 | Für alle K- Temperatur 10 m lang. | ||
233.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~300 | 0.072 | Temperatursonde | 5,0 Sek | 90251920 | Dünn, leicht, glasfaserisoliert, sehr schnelle Ansprechzeit | ||
365.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~1,350 | 0.101 | Drahtsonde mit sehr hoher Temperatur | 6,0 Sek | 84131900 | Dünn, leicht, Sonde mit Isolation und sehr schnellen Reaktionszeiten | ||
1,213.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~200 | 0.366 | Rotierender Temperatursonde | 0,6 Sek | 90258080 | Zum Bewegen oder Drehen von glatten Oberflächen. Vier Rolle bereitzustellen geeigneten Kontakt mit den Oberflächen. Höchstgeschwindigkeit 500 m/min Abmessung: D = 50 mm | ||
1,870.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~1,260 | 3.107 | Halter inkl. Tauchelement | 30,0 Sek | 90251920 | Halter inkl. Tauchelement für geschmolzene Nichteisenmetalle. Sehr beständig gegen Korrosion und Oxidation bei hohen Temperaturen. | ||
175.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.024 | Umgebungstemperatur | - | 90258080 | Zur Messung der Umgebungstemperatur | ||
277.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~300 | 0.238 | Hochleistungssonde zur Oberflächenmessung | 3,0 Sek | 90251920 | Für harte Oberflächen , wie beispielsweise Rolle, Lagergehäuse, Maschinengehäuse, Öfen etc. mit Silikon eingekapselt Spitze für Hochleistungsanwendungen. |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Ansprechzeit t99
Zolltarif - Anzahl
Anwendung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften