Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RIS 203 |
RIS 204 |
RIS 205 |
RIS 206 A |
RIS 207 A |
RIS 208 A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | 35.5 | 18 | 12 | 03 | 39.8 | 47.3 | 40 | ||
3.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 41.2 | 19 | 14 | 04 | 46.8 | 52.3 | 47 | ||
4.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.025 | 46.4 | 20.5 | 15 | 05 | 51.8 | 62.3 | 52 | ||
4.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.028 | 54.6 | 21.5 | 18 | 06 | 61.8 | 72.3 | 62 | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.032 | 63.7 | 23 | 19 | 07 | 71.8 | 80.3 | 72 | ||
6.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | 70.7 | 24 | 21 | 08 | 79.7 | 85.3 | 80 |
Loading...
Ringmutter | Nein | Design | Sitzring | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Flinger | Anzahl | 84879090 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard | Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | RIS.. |
Zoll / Metrik | Metrisch | Herkunftsland | DE | Technisches Material | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften