SKF Zylinderrollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC-4X8 C
RC-5X5 C
RC-5X6 C
RC-5X8 C
RC-5X10 C
RC-6X6 C
RC-6X8 C
RC-6X12 C
RC-6.5X6.5 C
RC-7X7 C
RC-7X10 C
RC-7X14 C
RC-8X8 C
RC-8X12 C
RC-9X9 C
RC-9X14 C
RC-10X10 C
RC-10X14 C
RC-11X11 C
RC-11X15 C
RC-11X18 C
RC-12X18 C
RC-13X13 C
RC-13X20 C
RC-14X14 CD
RC-14X20 CD
RC-15X15 CD
RC-15X22 CD
RC-16X16 CD
RC-16X24 CD
RC-17X17 CD
RC-18X26 CD
RC-19X19 CD
RC-20X20 CD
RC-20X30 CD
RC-21X21 CD
RC-22X22 CD
RC-22X34 CD
RC-24X24 CD
RC-24X36 C
RC-25X36 C
RC-26X26 C
RC-26X40 C
RC-28X28 C
RC-28X44 C
RC-30X30 C
RC-30X48 C
RC-40X40 C
RC-40X65 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wälzelement Länge lw
(mm)
Gewicht
(kg)
vorne mit Aussparung ja / nein Durchmesser dw
(mm)
r min
(mm)
r max
(mm)
Gewicht pro

0.58 €

1 5 Arbeitstage 80.001Nein40.20.4100

0.63 €

1 5 Arbeitstage 50.001Nein50.20.6100

0.60 €

1 5 Arbeitstage 60.215Nein50.20.6100

0.74 €

1 5 Arbeitstage 80.001Nein50.20.6100

0.72 €

1 5 Arbeitstage 100.002Nein50.20.6100

1.14 €

1 5 Arbeitstage 60.001Nein60.20.6100

0.80 €

1 5 Arbeitstage 80.002Nein60.20.6100

1.51 €

1 5 Arbeitstage 120.003Nein60.20.6100

0.83 €

1 5 Arbeitstage 6.50.002Nein6.50.20.6100

1.14 €

1 5 Arbeitstage 70.002Nein70.20.6100

1.18 €

1 5 Arbeitstage 100.003Nein70.20.6100

0.98 €

1 5 Arbeitstage 140.004Nein70.20.61

0.92 €

1 5 Arbeitstage 80.003Nein80.20.6100

1.15 €

1 5 Arbeitstage 120.005Nein80.20.6100

0.54 €

1 5 Arbeitstage 90.004Nein90.30.7100

1.29 €

1 5 Arbeitstage 140.007Nein90.30.7100

1.58 €

1 5 Arbeitstage 100.006Nein100.30.7100

1.58 €

1 5 Arbeitstage 140.009Nein100.30.7100

1.54 €

1 5 Arbeitstage 110.008Nein110.30.7100

1.85 €

1 5 Arbeitstage 150.011Nein110.30.7100

2.22 €

1 5 Arbeitstage 180.013Nein110.30.7100

2.52 €

1 5 Arbeitstage 180.016Nein120.30.7100

2.45 €

1 5 Arbeitstage 130.013Nein130.40.8100

2.98 €

1 5 Arbeitstage 200.021Nein130.40.8100

2.51 €

600 5 Arbeitstage 140.017Ja140.40.8100

3.35 €

1 5 Arbeitstage 200.024Ja140.40.8100

2.85 €

500 5 Arbeitstage 150.021Ja150.40.8100

3.94 €

1 5 Arbeitstage 220.03Ja150.40.8100

6.08 €

1 5 Arbeitstage 160.025Ja160.40.8100

4.62 €

1 5 Arbeitstage 240.038Ja160.40.8100

3.62 €

1 5 Arbeitstage 170.03Ja170.41100

5.95 €

1 5 Arbeitstage 260.052Ja180.41100

8.66 €

1 5 Arbeitstage 190.042Ja190.41100

5.58 €

1 5 Arbeitstage 200.049Ja200.41100

8.78 €

1 5 Arbeitstage 300.073Ja200.41100

7.69 €

1 5 Arbeitstage 210.056Ja210.51.1100

7.68 €

1 5 Arbeitstage 220.065Ja220.51.1100

11.97 €

1 5 Arbeitstage 340.101Ja220.51.1100

11.37 €

1 5 Arbeitstage 240.085Ja240.51.1100

-

1 auf Anfrage 360.128Nein240.51.1100

31.58 €

1 5 Arbeitstage 360.137Nein250.51.1100

11.95 €

1 5 Arbeitstage 260.107Nein260.51.1100

16.85 €

1 5 Arbeitstage 400.167Nein260.51.1100

15.65 €

1 5 Arbeitstage 280.133Nein280.61.4100

21.71 €

1 5 Arbeitstage 440.212Nein280.61.4100

17.52 €

1 5 Arbeitstage 300.163Nein300.61.4100

22.22 €

1 5 Arbeitstage 480.263Nein300.61.4100

37.71 €

1 5 Arbeitstage 400.394Nein400.71.71

58.55 €

1 5 Arbeitstage 650.633Nein400.71.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Zylinderrolle Gewichtseinheit kg Norm DIN 5402-1
Modellreihen RC. Härte 58 - 65 HRC Technisches Material 1,3505 (100Cr6)
Anzahl 84829190 Herkunftsland DE

Technischer Support