Spannlager / YAT 2□□ / einseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung

Spannlager / YAT 2□□ / einseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 203, RIS 204, RIS 205, RIS 206 A, RIS 207 A, RIS 208 A / [Breite] 22.1 - 38.8 mm , 12 - 22 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie können in der Breite zwischen 22.1 und 38.8 mm, 12 und 22 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Spannlager in unterschiedlichen Abdichtungen: RIS 206 A, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 207 A etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAT 203
YAT 204
YAT 205
YAT 206
YAT 207
YAT 208
YAT 209
YAT 210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Länge S.
(mm)
Bore - Code Version: Gummi-Isolierring Faden

13.83 €

1 5 Arbeitstage -96000.08124.20.31222.115.903RIS 203M6x0.75

13.83 €

1 5 Arbeitstage -127000.12828.20.61425.518.304RIS 204M6x0.75

16.03 €

1 5 Arbeitstage -140000.1633.740.61527.219.505RIS 205M6x0.75

19.52 €

1 5 Arbeitstage 11200195000.25339.70.61830.22106RIS 206 AM6x0.75

26.62 €

1 5 Arbeitstage -255000.37346.11193323.307RIS 207 AM6x0.75

31.83 €

1 5 Arbeitstage 19000307000.48851.81213625.308RIS 208 AM6x0.75

38.95 €

1 5 Arbeitstage 21600332000.55256.81223725.809-M6x0.75

42.52 €

1 5 Arbeitstage -351000.61862.5112238.827.610-M8x1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Design Kugellager mit Radialeinsatz Ringmutter Nein
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Standarddichtung, gepresster Stahl Anzahl 84821090 Methode der Befestigung Befestigungsschrauben
Markierungsabdeckung / Dichtung Standard Drehrichtung Abwechselnd Modellreihen YAT..
Außenflächendesign Kugelförmig Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl

Technischer Support