Vierpunktlager / QJ 212 / einreihig / Stahl (Teilenummern)

Vierpunktlager / QJ 212 / einreihig / Stahl
Konfigurierbar in [Breite] 22 mm


Die Auswahl der Vierpunktlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ 212

Teilenummer
QJ 212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Max. zulässige Drehzahl(1/min) 10000 Statische Tragzahl(N) 93000
[Ca] Dynamische Tragzahl(N) 96500 Design Vierpunkt-Kontaktlager Zolltarif - Gewicht(kg) 0.898
Eingriffswinkel alpha°(°) 35 Schultermaß Maß (d1)(mm) 72 r (min.)(mm) 1.5
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Ermüdungsgrenzlast pu(kN) 4 Anzahl der Rillen 0
Breite B(mm) 22 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen QJ..
Bore - Code 12 Schultermaß Maß (d1)(mm) 93 Referenzdrehzahl U / min 7,500
Druckpunkt a(mm) 60 Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN
Käfigmaterial Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager / QJ 212 / einreihig / Stahl, die Teilenummer ist QJ 212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ 212.

Technischer Support