Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung

Spannlager / YAR □□□-□□□-2□, YAR □□□-2□ / einreihig / beidseitig verlängerter Innenring / Gewindestiftbefestigung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 203, RIS 204, RIS 205, RIS 206 A, RIS 207 A, RIS 208 A / [Innendurchmesser] 19.05 - 50.8 mm / [Breite] 27.4 - 98.4 mm , 12 - 40 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt 19.05 und 50.8 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 27.4 und 98.4 mm, 12 und 40 mm. Die Spannlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich, darunter: RIS 207 A, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 203 und mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR 203-2F
YAR 203/12-2F
YAR 203/15-2F
YAR 204-012-2F
YAR 204-2F
YAR 204-2RF
YAR 204-2RF/HV
YAR 205-2F
YAR 205-2RF
YAR 205-2RF/HV
YAR 205-100-2F
YAR 206-2F
YAR 206-2RF
YAR 206-2RF/HV
YAR 206-104-2F
YAR 207-2F
YAR 207-2RF
YAR 207-2RF/HV
YAR 207-104-2F
YAR 207-107-2F
YAR 208-2F
YAR 208-2RF
YAR 208-2RF/HV
YAR 208-108-2F
YAR 209-2F
YAR 209-2RF
YAR 209-110-2F
YAR 210-2F
YAR 210-2RF
YAR 211-2F
YAR 211-200-2F
YAR 212-2F
YAR 212-2RF
YAR 213-2F
YAR 213-208-2F
YAR 214-2F
YAR 215-2F
YAR 216-2F
YAR 218-2F
YAR 220-2F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Länge S.
(mm)
Bore - Code Version: Gummi-Isolierring Faden Technisches Material

16.95 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-96000.09424.20.3Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1227.42F15.903RIS 203M6x0.75Stahl

18.83 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-96000.11924.20.3Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1227.42F15.903RIS 203M6x0.75Stahl

18.83 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-96000.10224.20.3Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1227.42F15.903RIS 203M6x0.75Stahl

19.40 €

1 5 Arbeitstage 19.05Zöllig-127000.15228.20.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger0.7514312F18.304RIS 2041/4-28 UNFStahl

16.95 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-127000.14528.20.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-14312F18.304RIS 204M6x0.75Stahl

18.98 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-127000.14828.20.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-14312RF18.304RIS 204M6x0.75Stahl

78.89 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-108000.14428.20.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-14312RF18.304RIS 204M6x0.75Rostfreier

19.58 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-140000.18633.740.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1534.12F19.805RIS 205M6x0.75Stahl

21.92 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-140000.18833.740.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1534.12RF19.805RIS 205M6x0.75Stahl

91.23 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-119000.18533.740.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1534.12RF19.805RIS 205M6x0.75Rostfreier

22.42 €

1 5 Arbeitstage 25.4Zöllig-140000.18233.740.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger11534.12F19.805RIS 2051/4-28 UNFStahl

23.91 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe11200195000.29539.70.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1838.12F22.206RIS 206 AM6x0.75Stahl

26.75 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe11200195000.29739.70.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1838.12RF22.206RIS 206 AM6x0.75Stahl

111.25 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe11200163000.29239.70.6Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1838.12RF22.206RIS 206 AM6x0.75Rostfreier

28.42 €

1 7 Arbeitstage 31.75Zöllig11200195000.27639.70.6Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger1.251838.12F22.206RIS 206 A1/4-28 UNFStahl

28.92 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-255000.43646.11Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-1942.92F25.407RIS 207 AM6x0.75Stahl

32.40 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-255000.43846.11Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1942.92RF25.407RIS 207 AM6x0.75Stahl

129.94 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-216000.42846.11Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-1942.92RF25.407RIS 207 AM6x0.75Rostfreier

29.78 €

1 5 Arbeitstage 31.75Zöllig-255000.49146.11Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger1.251942.92F25.407RIS 207 A5/16-24 UNFStahl

34.37 €

1 5 Arbeitstage 36.512Zöllig-255000.42546.11Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger1.43751942.92F25.407RIS 207 A5/16-24 UNFStahl

34.60 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe19000307000.58251.81Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2149.22F30.208RIS 208 AM8x1Stahl

38.77 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe19000307000.56851.81Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-2149.22RF30.208RIS 208 AM8x1Stahl

161.14 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe19000260000.58151.81Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-2149.22RF30.208RIS 208 AM8x1Rostfreier

36.31 €

1 5 Arbeitstage 38.1Zöllig19000307000.62951.81Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger1.52149.22F30.208RIS 208 A5/16-24 UNFStahl

38.57 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe21600332000.65356.81Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2249.22F30.209-M8x1Stahl

43.23 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe21600332000.65756.81Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-2249.22RF30.209-M8x1Stahl

45.86 €

1 5 Arbeitstage 41.275Zöllig21600332000.75256.81Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger1.6252249.22F30.209-5/16-24 UNFStahl

38.92 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-351000.74262.511Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2251.62F32.610-M10x1Stahl

43.60 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-351000.75262.511Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-2251.62RF32.610-M10x1Stahl

48.72 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-436001.00669.061Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2555.62F33.411-M10x1Stahl

53.02 €

1 5 Arbeitstage 50.8Zöllig-436001.16469.061Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger22555.62F33.411-3/8-24 UNFStahl

65.12 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-527001.36375.641.5Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2665.12F39.712-M10x1Stahl

75.63 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-527001.37375.641.5Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe-2665.12RF39.712-M10x1Stahl

77.83 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe40000572001.7482.51.5Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2768.32F42.913-M10x1Stahl

80.15 €

1 5 Arbeitstage -Zöllig40000572001.84582.51.5Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger2.52768.32F42.913-3/8-24 UNFStahl

118.09 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe45000624001.8587.051.5Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2869.92F39.714-M10x1Stahl

133.22 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe49000663002.0492.051.5Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-2973.32F46.315-M10x1Stahl

162.91 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-728002.44597.42Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-3077.82F47.616-M10x1Stahl

264.74 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-956004.006112.52Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-36892F5418-M12x1.5Stahl

326.08 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe930001240005.68124.81.9Gepresstes Stahl NBR innere vulkanisierte mit vorangestelltem Stahl Slinger-4098.42F63.420-M12x1.5Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Kugellager mit Radialeinsatz Ringmutter Nein Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Anzahl 84821090
Methode der Befestigung Befestigungsschrauben Drehrichtung Abwechselnd Modellreihen YAR..
Außenflächendesign Kugelförmig Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support