Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ 205 N2MA/C2L |
QJ 214 N2MA |
QJ 218 N2MA |
QJ 219 N2MA |
QJ 220 N2MA |
QJ 222 N2MA |
QJ 224 N2MA |
QJ 226 N2MA |
QJ 228 N2MA |
QJ 230 N2MA |
QJ 232 N2MA |
QJ 315 N2MA |
QJ 318 N2MA |
QJ 322 N2MA |
QJ 324 N2MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 21200 | 27000 | 0.158 | 31.5 | 1 | 0.9 | 15 | 05 | 43 | 16,000 | 27 | C2L | ||
237.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 122000 | 120000 | 1.332 | 83.5 | 1.5 | 5.2 | 24 | 14 | 106 | 6,300 | 68 | CN | ||
425.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 200000 | 186000 | 2.739 | 114 | 2 | 7.65 | 30 | 18 | 136 | 5,000 | 88 | CN | ||
509.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6700 | 232000 | 212000 | 3.304 | 120 | 2.1 | 8.5 | 32 | 19 | 145 | 4,800 | 93 | CN | ||
610.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 265000 | 236000 | 3.944 | 127 | 2.1 | 9.5 | 34 | 20 | 153 | 4,500 | 98 | CN | ||
717.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 325000 | 280000 | 5.547 | 141 | 2.1 | 11.2 | 38 | 22 | 169 | 4,000 | 109 | CN | ||
918.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 365000 | 300000 | 6.579 | 152 | 2.1 | 12 | 40 | 24 | 183 | 3,600 | 117 | CN | ||
1,026.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | 400000 | 310000 | 7.438 | 165 | 3 | 12.7 | 40 | 26 | 195 | 3,400 | 126 | CN | ||
1,276.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | 475000 | 345000 | 9.362 | 179 | 3 | 14.3 | 42 | 28 | 211 | 3,200 | 137 | CN | ||
1,595.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | 570000 | 400000 | 11.793 | 194 | 3 | 16.6 | 45 | 30 | 226 | 3,000 | 147 | CN | ||
1,883.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3800 | 670000 | 450000 | 14.732 | 204 | 3 | 19 | 48 | 32 | 243 | 2,800 | 158 | CN | ||
434.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 200000 | 216000 | 3.796 | 104 | 2.1 | 7.8 | 37 | 15 | 131 | 5,300 | 82 | CN | ||
626.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 305000 | 285000 | 6.119 | 124 | 3 | 11 | 43 | 18 | 156 | 4,500 | 98 | CN | ||
1,328.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | 480000 | 390000 | 11.68 | 154 | 3 | 15.3 | 50 | 22 | 196 | 3,600 | 123 | CN | ||
2,037.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 530000 | 415000 | 15.21 | 169 | 3 | 16.3 | 55 | 24 | 211 | 3,200 | 133 | CN |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Vierpunkt-Kontaktlager | Eingriffswinkel alpha°(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Anzahl der Rillen | 2 | Cage Kennzeichnung | Fensterkäfig aus Messing, geführt vom Außenring |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | QJ.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften