Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YEL 204-2F |
YEL 205-2F |
YEL 205-2RF/VL065 |
YEL 206-2F |
YEL 206-2RF/VL065 |
YEL 207-2F |
YEL 207-2RF/VL065 |
YEL 208-2F |
YEL 208-2RF/VL065 |
YEL 209-2F |
YEL 210-2F |
YEL 211-2F |
YEL 212-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S. (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Version: Gummi-Isolierring | Faden | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12700 | 0.192 | 28.2 | 0.6 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 14 | 43.7 | 34.2 | 2F | 26.6 | 04 | 32.4 | RIS 204 | M6x0.75 | Stahl | ||
25.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 0.242 | 33.74 | 0.6 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 15 | 44.4 | 34.9 | 2F | 26.9 | 05 | 37.4 | RIS 205 | M6x0.75 | Stahl | ||
33.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 0.236 | 33.74 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | 15 | 44.4 | 34.9 | 2RF | 26.9 | 05 | 37.4 | RIS 205 | M6x0.75 | Verzinkt | ||
31.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11200 | 19500 | 0.368 | 39.7 | 0.6 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 18 | 48.4 | 36.5 | 2F | 30.1 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | M8x1 | Stahl | ||
39.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11200 | 19500 | 0.371 | 39.7 | 0.6 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | 18 | 48.4 | 36.5 | 2RF | 30.1 | 06 | 44.1 | RIS 206 A | M8x1 | Verzinkt | ||
37.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25500 | 0.518 | 46.1 | 1 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 19 | 51.1 | 37.6 | 2F | 32.3 | 07 | 51.1 | RIS 207 A | M10x1 | Stahl | ||
46.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25500 | 0.527 | 46.1 | 1 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | 19 | 51.1 | 37.6 | 2RF | 32.3 | 07 | 51.1 | RIS 207 A | M10x1 | Verzinkt | ||
44.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | 30700 | 0.697 | 51.8 | 1 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 21 | 56.3 | 42.8 | 2F | 34.9 | 08 | 56.5 | RIS 208 A | M10x1 | Stahl | ||
55.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | 30700 | 0.676 | 51.8 | 1 | Mehrfachdichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | 21 | 56.3 | 42.8 | 2RF | 34.9 | 08 | 56.5 | RIS 208 A | M10x1 | Verzinkt | ||
52.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21600 | 33200 | 0.74 | 56.8 | 1 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 22 | 56.3 | 42.8 | 2F | 34.9 | 09 | 62 | - | M10x1 | Stahl | ||
56.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 35100 | 0.896 | 62.51 | 1 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 22 | 62.7 | 49.2 | 2F | 38.1 | 10 | 67.2 | - | M10x1 | Stahl | ||
74.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43600 | 1.253 | 69.06 | 1 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 25 | 71.4 | 55.6 | 2F | 43.6 | 11 | 74.5 | - | M10x1 | Stahl | ||
96.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 52700 | 1.65 | 75.64 | 1.5 | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | 26 | 77.8 | 61.9 | 2F | 46.8 | 12 | 82 | - | M10x1 | Stahl |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen | Drehrichtung | Konstante |
Modellreihen | YEL.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S.(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Version: Gummi-Isolierring
Faden
Technisches Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften