Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QJ 213 N2PHAS/C2L
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 9500 | [Ca] Dynamische Tragzahl(N) | 110000 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Vierpunkt-Kontaktlager | Zolltarif - Gewicht(kg) | 1.084 | Eingriffswinkel alpha°(°) | 35 |
Schultermaß Maß (d1)(mm) | 78.5 | r (min.)(mm) | 1.5 | Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84821090 |
Ermüdungsgrenzlast pu(kN) | 4.75 | Anzahl der Rillen | 2 | Breite B(mm) | 23 |
Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärkter Käfig aus kugelförmigem Polyetheretherketon (PEEK) mit Rillen in den Führungsflächen | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | QJ.. |
Bore - Code | 13 | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 101 | Referenzdrehzahl U / min | 8,000 |
Druckpunkt a(mm) | 65 | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | C2L |
Käfigmaterial | Kunstharz |
Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager / QJ 213 N2PHAS/C2L / einreihig / C2 / mit Haltenut / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist QJ 213 N2PHAS/C2L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ 213 N2PHAS/C2L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften