Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YSA 206-2FK |
YSA 207-2FK |
YSA 208-2FK |
YSA 209-2FK |
YSA 210-2FK |
YSA 211-2FK |
YSA 213-2FK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Breite B (mm) | Länge S. (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Version: Gummi-Isolierring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11200 | 19500 | 45 | 0.243 | H 2306 | 25 | 18 | 38 | 28 | 22.5 | 06 | 39.7 | RIS 206 A | ||
29.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25500 | 52 | 0.357 | H 2307 | 30 | 19 | 43 | 30.5 | 24.3 | 07 | 46.1 | RIS 207 A | ||
35.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | 30700 | 58 | 0.459 | H 2308 | 35 | 21 | 46 | 33.9 | 27 | 08 | 51.8 | RIS 208 A | ||
38.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21600 | 33200 | 65 | 0.522 | H 2309 | 40 | 22 | 50 | 35 | 28.5 | 09 | 56.8 | - | ||
44.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 35100 | 70 | 0.59 | H 2310 | 45 | 22 | 55 | 37 | 30.5 | 10 | 62.51 | - | ||
56.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 43600 | 75 | 0.802 | H 2311 | 50 | 25 | 59 | 40 | 32.5 | 11 | 69.06 | - | ||
87.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40000 | 57200 | 85 | 1.313 | H 2313 | 60 | 27 | 65 | 43.5 | 35.8 | 13 | 82.5 | - |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Mit Konusgewinde | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Gepresstes Stahl, vulkanisierte Innen NBR mit vorgespanntem, Stahl flinger | Anzahl | 84821090 | Methode der Befestigung | Hülse separat aufsteckbar |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2F | Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | YSA.. |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Hülse separat aufsteckbar
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Breite B(mm)
Länge S.(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Version: Gummi-Isolierring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften