Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1726203-2RS1 |
1726204-2RS1 |
1726205-2RS1 |
1726206-2RS1 |
1726207-2RS1 |
1726208-2RS1 |
1726209-2RS1 |
1726210-2RS1 |
1726212-2RS1 |
1726308-2RS1 |
1726309-2RS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Breite B (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Version: Gummi-Isolierring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 9600 | 0.062 | 24.5 | 0.6 | 12 | 17262.. | 03 | RIS 203 | ||
13.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12700 | 0.094 | 28.8 | 1 | 14 | 17262.. | 04 | RIS 204 | ||
14.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 0.115 | 34.3 | 1 | 15 | 17262.. | 05 | RIS 205 | ||
18.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11200 | 19500 | 0.188 | 40.3 | 1 | 16 | 17262.. | 06 | RIS 206 A | ||
23.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25500 | 0.263 | 46.9 | 1.1 | 17 | 17262.. | 07 | RIS 207 A | ||
28.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | 30700 | 0.346 | 52.6 | 1.1 | 18 | 17262.. | 08 | RIS 208 A | ||
32.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21600 | 33200 | 0.396 | 57.6 | 1.1 | 19 | 17262.. | 09 | - | ||
36.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 35100 | 0.42 | 62.5 | 1.1 | 20 | 17262.. | 10 | - | ||
47.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 52700 | 0.749 | 75.5 | 1.5 | 22 | 17262.. | 12 | - | ||
44.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24000 | 41000 | 0.588 | 56.1 | 1.5 | 23 | 17263.. | 08 | - | ||
50.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 52700 | 0.784 | 62.1 | 1.5 | 25 | 17263.. | 09 | - |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Design | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Stahlblechverstärkte Kontaktdichtung auf beiden Seiten, NBR | Anzahl | 84821090 | Methode der Befestigung | Sitz montieren |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS1 | Drehrichtung | Abwechselnd | Außenflächendesign | Zylindrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Breite B(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Version: Gummi-Isolierring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften