Vierpunktlager / QJ□□□MA / einreihig / Lagerluft wählbar / Messingkäfig

Vierpunktlager / QJ□□□MA / einreihig / Lagerluft wählbar / Messingkäfig
Konfigurierbar in [Breite] 15 - 35 mm


Die Auswahl der Vierpunktlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie können in der Breite zwischen 15 und 35 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ 206 MA
QJ 209 MA
QJ 210 MA
QJ 211 MA
QJ 211 MA/C3
QJ 212 MA
QJ 215 MA
QJ 216 MA
QJ 216 MA/C2L
QJ 217 MA
QJ 304 MA
QJ 306 MA
QJ 307 MA
QJ 308 MA
QJ 310 MA
QJ 312 MA
QJ 314 MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Druckpunkt a
(mm)
lichte Höhe Identifikator

72.17 €

1 5 Arbeitstage 19000-375000.2537.511.29160650.814,00032CN

91.00 €

1 5 Arbeitstage 1400056000630000.50954.51.12.3619097210,00046CN

113.22 €

1 5 Arbeitstage 1300061000655000.56159.51.12.6201076.59,00049CN

133.86 €

1 5 Arbeitstage 1100083000850000.758661.53.55211184.78,00054CN

229.48 €

1 5 Arbeitstage 1100083000850000.758661.53.55211184.78,00054C3

163.72 €

1 5 Arbeitstage 1000093000965000.965721.542212937,50060CN

252.85 €

1 5 Arbeitstage 85001320001250001.45288.51.55.625151126,30072CN

314.25 €

1 5 Arbeitstage 80001560001460001.77695.326.426161205,60077CN

303.03 €

1 5 Arbeitstage 80001560001460001.77695.326.426161205,60077C2L

370.26 €

1 5 Arbeitstage 75001730001560002.22110026.728171285,30083CN

95.72 €

1 5 Arbeitstage 2400021600320000.17727.51.10.93150440.818,00025CN

188.20 €

1 5 Arbeitstage 17000-530000.41840.51.11.76190658.212,00036CN

99.09 €

1 5 Arbeitstage 1500051000640000.55546.21.52.16210764.311,00040CN

119.06 €

1 5 Arbeitstage 1400064000780000.771521.52.7230872.510,00046CN

196.18 €

1 5 Arbeitstage 11000-1180001.3136524.252710908,00056CN

274.54 €

1 5 Arbeitstage 90001370001560002.093772.15.8531121066,70067CN

379.25 €

1 5 Arbeitstage 80001800002000003.16892.17.3535141235,60077CN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Vierpunkt-Kontaktlager Eingriffswinkel alpha°(°) 35
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Anzahl der Rillen 0 Cage Kennzeichnung Fensterkäfig aus Messing, geführt vom Außenring
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen QJ.. Zolltarif - Herkunftsland DE
Käfigmaterial Messing

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support