FAG Vier-Schrauben-Vierkant-Flanschgerät, Grauguss, quadratisch, Wellenende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0384387630000

Teilenummer
0384387630000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

322.20 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 70 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen [H] Höhe - Montage(mm) 196
Anzahl Waren 84833032 Bau Quadratische Flansch Anzahl der Befestigungslöcher 4
Zolltarifgewicht(kg) 9,775 Zolltarifgewichtseinheit kg Breite A(mm) 101
Lochform verjüngt Länge L(mm) 196 A1(mm) 25
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 98 geeignete Lager 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K Gerätematerial (Details) Gusseisen
Modell Platz g3(mm) 6 Schraubengröße für Befestigungsloch G. M16
Modellreihen F5..A-L Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Lagersitz da(mm) 140 Herkunftsland des Zolltarifs DE Lager, Festring, Form 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba(mm) 32 Form Wellenende Teilkreis J.(mm) 215
Produktcode F516-A-L

Sie befinden sich auf der Seite für FAG Vier-Schrauben-Vierkant-Flanschgerät, Grauguss, quadratisch, Wellenende, die Teilenummer ist 0384387630000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0384387630000.

Technischer Support