SKF Filzdichtung für Stehlagergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN 506 C
TSN 507 C
TSN 508 C
TSN 509 C
TSN 510 C
TSN 511 C
TSN 512 C
TSN 513 C
TSN 515 C
TSN 516 C
TSN 517 C
TSN 518 C
TSN 520 C
TSN 522 C
TSN 524 C
TSN 526 C
TSN 528 C
TSN 530 C
TSN 608 C
TSN 609 C
TSN 610 C
TSN 611 C
TSN 612 C
TSN 613 C
TSN 615 C
TSN 616 C
TSN 620 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

25.18 €

1 5 Arbeitstage 0.029

21.02 €

1 5 Arbeitstage 0.034

22.52 €

1 5 Arbeitstage 0.037

21.72 €

1 5 Arbeitstage 0.048

22.85 €

1 5 Arbeitstage 0.052

16.80 €

1 5 Arbeitstage 0.058

17.43 €

1 5 Arbeitstage 0.06

17.88 €

1 5 Arbeitstage 0.067

20.57 €

1 5 Arbeitstage 0.114

22.20 €

1 5 Arbeitstage 0.123

23.88 €

1 5 Arbeitstage 0.125

25.65 €

1 5 Arbeitstage 0.126

57.06 €

1 5 Arbeitstage 0.502

50.46 €

1 5 Arbeitstage 0.521

60.52 €

1 5 Arbeitstage 0.442

70.25 €

1 5 Arbeitstage 0.66

70.37 €

1 5 Arbeitstage 0.696

97.09 €

1 5 Arbeitstage 0.886

15.34 €

1 5 Arbeitstage 0.08

16.11 €

1 5 Arbeitstage 0.09

19.15 €

1 5 Arbeitstage 0.103

19.22 €

1 5 Arbeitstage 0.102

23.03 €

1 5 Arbeitstage 0.136

22.63 €

1 5 Arbeitstage 0.154

28.71 €

1 5 Arbeitstage 0.221

41.72 €

1 5 Arbeitstage 0.523

128.40 €

1 5 Arbeitstage 0.783

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Filzdichtung Mit Spritzwasser Wasser weniger geeignet Verwendung mit geringer Reibung kaum geeignet
Verwendung mit vertikaler Welle ungeeignet Gewichtseinheit kg Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden sehr passend
Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Welle Toleranzklasse h9 Rauheit der Welle ra(µm) <=3.2
Verwendung mit axialer Verschiebung sehr passend Verwendung mit groben Partikeln geeignet maximale Neigungswinkel(°) 1,5 bis 1
Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen geeignet maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s 7 (2) Modellreihen TSN.. C
Inhaltsverzeichnis 2 Stücke Gewicht pro 1 Während der Wartung verwenden geeignet
Mit Staub verwenden weniger geeignet Technisches Material Filzdichtung mit Ringe Anzahl 84841000
Verwendung mit feinen Partikeln weniger geeignet Herkunftsland DE

Technischer Support