Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FS 110 |
FS 170 |
FS 180 |
FS 190 |
FS 260 |
FS 300 |
FS 330 |
FS 370 |
FS 460 |
FS 510 |
FS 680 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | ||
0.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.002 | ||
0.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | ||
0.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.002 | ||
2.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.029 | ||
1.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.002 | ||
3.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | ||
5.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | ||
10.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | ||
12.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.021 | ||
25.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.028 |
Loading...
Design | Filzstreifen | Mit Spritzwasser Wasser | weniger geeignet | Verwendung mit geringer Reibung | kaum geeignet |
---|---|---|---|---|---|
Verwendung mit vertikaler Welle | ungeeignet | Gewichtseinheit | kg | Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden | sehr passend |
Temperaturbereich von / bis(°C) | -40 bis +100 | Welle Toleranzklasse | h9 | Rauheit der Welle ra(µm) | <=3.2 |
Verwendung mit axialer Verschiebung | sehr passend | Verwendung mit groben Partikeln | geeignet | maximale Neigungswinkel(°) | 0.5 |
Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen | geeignet | maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s | 4(2) | Modellreihen | FS.. |
Inhaltsverzeichnis | 1 Stück | Gewicht pro | 1 | Während der Wartung verwenden | geeignet |
Mit Staub verwenden | weniger geeignet | Technisches Material | Filz | Anzahl | 59119010 |
Verwendung mit feinen Partikeln | weniger geeignet | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften