SKF Vierlippendichtung für Stehlagergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN 218 L
TSN 220 L
TSN 222 L
TSN 224 L
TSN 226 L
TSN 228 L
TSN 230 L
TSN 507 L
TSN 508 L
TSN 509 L
TSN 510 L
TSN 511 L
TSN 512 L
TSN 513 L
TSN 515 L
TSN 516 L
TSN 517 L
TSN 518 L
TSN 519 L
TSN 520 L
TSN 522 L
TSN 524 L
TSN 526 L
TSN 528 L
TSN 530 L
TSN 532 L
TSN 607 L
TSN 608 L
TSN 609 L
TSN 610 L
TSN 611 L
TSN 612 L
TSN 613 L
TSN 615 L
TSN 616 L
TSN 617 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

23.03 €

1 5 Arbeitstage 0.029

45.23 €

1 5 Arbeitstage 0.038

48.88 €

1 5 Arbeitstage 0.041

57.58 €

1 5 Arbeitstage 0.043

65.28 €

1 5 Arbeitstage 0.046

77.91 €

1 5 Arbeitstage 0.048

85.46 €

1 5 Arbeitstage 0.056

13.35 €

1 5 Arbeitstage 0.008

14.77 €

1 5 Arbeitstage 0.009

12.08 €

1 5 Arbeitstage 0.01

12.88 €

1 5 Arbeitstage 0.011

16.38 €

1 5 Arbeitstage 0.012

14.91 €

1 5 Arbeitstage 0.014

15.43 €

1 5 Arbeitstage 0.016

18.95 €

1 5 Arbeitstage 0.019

20.95 €

1 5 Arbeitstage 0.02

22.62 €

1 5 Arbeitstage 0.021

26.05 €

1 5 Arbeitstage 0.022

32.83 €

1 5 Arbeitstage 0.041

37.82 €

1 5 Arbeitstage 0.045

41.23 €

1 5 Arbeitstage 0.048

33.31 €

1 5 Arbeitstage 0.068

43.83 €

1 5 Arbeitstage 0.077

47.85 €

1 5 Arbeitstage 0.081

51.11 €

1 5 Arbeitstage 0.093

56.17 €

1 5 Arbeitstage 0.103

11.91 €

1 5 Arbeitstage 0.011

12.28 €

1 5 Arbeitstage 0.014

18.72 €

1 5 Arbeitstage 0.015

13.72 €

1 5 Arbeitstage 0.016

14.46 €

1 5 Arbeitstage 0.017

16.38 €

1 5 Arbeitstage 0.021

17.69 €

1 5 Arbeitstage 0.022

19.91 €

1 5 Arbeitstage 0.034

26.88 €

1 5 Arbeitstage 0.07

29.46 €

1 5 Arbeitstage 0.074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Vierlippendichtung Mit Spritzwasser Wasser geeignet Verwendung mit geringer Reibung sehr passend
Verwendung mit vertikaler Welle geeignet Gewichtseinheit kg Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden geeignet
Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Welle Toleranzklasse h9 Rauheit der Welle ra(µm) <=3.2
Verwendung mit axialer Verschiebung sehr passend Verwendung mit groben Partikeln sehr passend maximale Neigungswinkel(°) 1 bis 0,5
Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen geeignet maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s 13 Modellreihen TSN..L
Inhaltsverzeichnis 2 Stücke Gewicht pro 1 Während der Wartung verwenden sehr passend
Mit Staub verwenden sehr passend Technisches Material Thermoplastisches Elastomer Anzahl 39269097
Verwendung mit feinen Partikeln sehr passend Herkunftsland DE

Technischer Support