Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.042 | ||
29.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | ||
31.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.06 | ||
40.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.083 | ||
43.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.095 | ||
49.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | ||
54.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.122 | ||
60.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.241 | ||
61.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.215 | ||
91.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.271 | ||
24.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.032 | ||
28.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.044 | ||
33.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.047 | ||
40.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.075 | ||
47.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.093 | ||
51.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.095 | ||
66.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.282 | ||
20.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.029 | ||
19.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.043 | ||
24.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.04 | ||
24.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.05 | ||
27.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.051 | ||
32.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.056 | ||
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.064 | ||
36.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.082 | ||
37.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.099 | ||
39.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.095 | ||
43.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.142 | ||
45.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.327 | ||
49.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.373 | ||
59.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.375 | ||
79.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.471 | ||
116.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.624 | ||
24.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.059 | ||
24.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.08 | ||
27.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.074 | ||
27.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.08 | ||
32.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.106 | ||
32.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.114 | ||
47.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.345 | ||
65.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.494 |
Loading...
Design | V-Ring-Dichtung | Mit Spritzwasser Wasser | geeignet | Verwendung mit geringer Reibung | sehr passend |
---|---|---|---|---|---|
Verwendung mit vertikaler Welle | sehr passend | Gewichtseinheit | kg | Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden | ungeeignet |
Temperaturbereich von / bis(°C) | -40 bis +100 | Welle Toleranzklasse | h9 | Rauheit der Welle ra(µm) | <=3.2 |
Verwendung mit axialer Verschiebung | kaum geeignet | Verwendung mit groben Partikeln | geeignet | maximale Neigungswinkel(°) | 1,5 bis 1 |
Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen | ungeeignet | maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s | 7(2) | Modellreihen | TSN..A |
Inhaltsverzeichnis | 2 Stücke | Gewicht pro | 1 | Während der Wartung verwenden | weniger geeignet |
Mit Staub verwenden | geeignet | Technisches Material | Nitrilkautschuk / Stahl | Anzahl | 40169300 |
Verwendung mit feinen Partikeln | geeignet | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften