SKF Labyrinthdichtung für Stehlagergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSN 511 S
TSN 513 S
TSN 517 S
TSN 518 S
TSN 528 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

82.74 €

1 5 Arbeitstage 0.23

86.06 €

1 5 Arbeitstage 0.27

99.20 €

1 5 Arbeitstage 0.5

136.62 €

1 5 Arbeitstage 0.539

248.91 €

1 5 Arbeitstage 2316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Labyrinth- Dichtring Mit Spritzwasser Wasser ungeeignet Verwendung mit geringer Reibung sehr passend
Verwendung mit vertikaler Welle ungeeignet Gewichtseinheit kg Bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden sehr passend
Temperaturbereich von / bis(°C) -50 bis +200 Welle Toleranzklasse h9 Rauheit der Welle ra(µm) <=3.2
Verwendung mit axialer Verschiebung geeignet Verwendung mit groben Partikeln geeignet maximale Neigungswinkel(°) 0.3
Verwendung mit Spänen, Splittern und scharfen Gegenständen sehr passend maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s nicht limitiert Modellreihen TSN.. S
Inhaltsverzeichnis 2 Stücke Gewicht pro 1 Während der Wartung verwenden weniger geeignet
Mit Staub verwenden weniger geeignet Technisches Material Stahl, Silizium Anzahl 84842000
Verwendung mit feinen Partikeln geeignet Herkunftsland DE

Technischer Support