Simplex-Rollenketten / 5002□□□, 5003□□□ / Stahl, Sinterbuchsen / DIN 8187, europäischer Typ

Simplex-Rollenketten / 5002□□□, 5003□□□ / Stahl, Sinterbuchsen / DIN 8187, europäischer Typ

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Kette bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Kette geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50026256
50026257
50026258
50033917
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Lagerfläche f
(cm²)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(zoll)
Zugfestigkeit
(kN)
Innenbreite b1
(mm)
Tonhöhe (Zoll) p
(zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
IWIS Zugfestigkeit
(kN)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

93.97 €

5 5 Arbeitstage 0.725A, B, C, E0.511.34.455/16187.751/208B-18.5116.92218.512.250026256

104.88 €

5 5 Arbeitstage 0.95A, B, C, E0.6713.285.083/822.49.655/810B-110.1619.52520.914.450026257

116.28 €

5 5 Arbeitstage 1.163A, B, C, E0.8915.625.727/162911.753/412B-112.0722.73023.616.250026258

77.25 €

5 5 Arbeitstage 0.41-0.288.533.317/3295.723/806B-16.3512.91116.78.250033917

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Vernickelt
Design europäisch Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Modellreihen MEGAlife - 1
Kennzeichnung Einsatzgehärteter und wärmebehandelter Stahl, Hülsen aus gesintertem Metall, vernickelten Bolzen und Rollen Herkunftsland DE Wartung erforderlich Nein

Technischer Support