Duplex-Rollenketten / 5000□□□, / Stahl / DIN 8181

Duplex-Rollenketten / 5000□□□, / Stahl / DIN 8181

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Kette bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Kette geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50000288
50000291
50000296
50000298
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Gewicht
(kg)
Lagerfläche f
(cm²)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(zoll)
Zugfestigkeit
(kN)
Innenbreite b1
(mm)
Tonhöhe (Zoll) p
(zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
IWIS Zugfestigkeit
(kN)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

89.77 €

5 5 Arbeitstage -0.4840.511.34.455/16187.751208 B8.5116.92218.611.850000288

88.12 €

5 5 Arbeitstage -0.630.6713.285.083/822.49.651 1/4210 B10.1619.52820.815.150000291

83.86 €

5 5 Arbeitstage -0.850.8915.625.727/162911.751 1/2212 B12.0722.73424.116.150000296

97.83 €

5 5 Arbeitstage 50.82.12.125.458.28-6017.022216 B15.8836.17538.120.6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Werkstoff Stahl Einzelkomponenten A, B, L, S
Design europäisch Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 73151190 Norm DIN 8181/ISO 1275, europäischer Modell Modellreihen Double-Pitch- Rolle
Kennzeichnung Einsatzgehärteter Stahl, wärmebehandelter Stahl Herkunftsland DE Wartung erforderlich Ja

Technischer Support