Simplex-Rollenketten / 4000□□□, 5000□□□, 5001□□□, 5002□□□ / Stahl / DIN 8187, europäischer Typ und Werksnorm

Simplex-Rollenketten / 4000□□□, 5000□□□, 5001□□□, 5002□□□ / Stahl / DIN 8187, europäischer Typ und Werksnorm

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Kette bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Kette geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40006646
40007850
50000029
50000048
50000099
50000372
50011512
50018771
50018776
50018781
50020426
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Lagerfläche f
(cm²)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(zoll)
Zugfestigkeit
(kN)
Innenbreite b1
(mm)
Tonhöhe (Zoll) p
(zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Modellreihen Stiftlänge a1
(mm)
IWIS Zugfestigkeit
(kN)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

46.62 €

5 5 Arbeitstage 60.11A, B, C, E0.074.11.85-32.8-04-14-6.73.27.6540006646

135.77 €

5 5 Arbeitstage -3.72A, B, L, S2.9229.0110.193/49519.561 1/420B-119.05-40.512046.325.440001420

35.80 €

5 5 Arbeitstage 80.185A, B, C, E0.114.852.31-53.16-05B-15-8.169.27.150000029

-

5 auf Anfrage -0.371A, B0.226.633.315/3293.943/8G 62 1/26.35-111112.28.250002544

23.85 €

5 5 Arbeitstage -0.476A, B, C, E, L0.297.973.683/168.24.881/2P 83 V7.75-13.215.514.110.250000099

101.18 €

5 5 Arbeitstage -2.763A, B, C, E, L2.125.458.28-6017.02116B-115.88-36.17536.921.150000372

31.71 €

5 5 Arbeitstage -0.607A, B, C, E, L0.389.653.971/4186.41/2S 84 V7.75-1518161250011512

39.95 €

5 5 Arbeitstage -0.7A, B, C, E, L0.511.34.455/1617.87.751/208B-18.51Super langlebiges SL16.92218.511.850018771

45.09 €

5 5 Arbeitstage -0.948A, B, C, E, L0.6713.285.083/822.29.655/810B-110.16Super langlebiges SL19.52720.914.450018776

57.11 €

5 5 Arbeitstage -1.198A, B, C, E, L, S0.8915.625.727/1628.911.753/412B-112.07Super langlebiges SL22.732.723.616.450018781

38.69 €

5 5 Arbeitstage -0.435A, B, C, E0.288.533.317/3295.723/806B-16.35-12.910.514.18.250020426

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg Anzahl 73151190
Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Kennzeichnung Einsatzgehärteter Stahl, wärmebehandelter Stahl Herkunftsland DE
Wartung erforderlich Ja

Technischer Support