IWIS gekröpftes Kettenglied mit Splint für Triplex-Rollenketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12586

Teilenummer
12586
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.26 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 3 Werkstoff Stahl Gewicht(kg) 0
Design europäisch Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Durchmesser des Stiftes d2(mm) 8.28
Befestigung Splint Innenbreite b1(mm) 17.02 Tonhöhe (Zoll) p(zoll) 1
Typ 16B-3 Durchmesser der Rolle d1(mm) 15.88 Stiftlänge a1(mm) 99.2
Maximale Stiftlänge a2(mm) 100.7 Link Höhe g(mm) 21.1 Herkunftsland DE
Wartung erforderlich Ja

Sie befinden sich auf der Seite für IWIS gekröpftes Kettenglied mit Splint für Triplex-Rollenketten, die Teilenummer ist 12586.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12586.

Technischer Support