SKF Speedi-Hülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99128
99147
99196
99212
99254
99276
99354
99473
99533
99640
99878
CR 99059
CR 99139
CR 99153
CR 99161
CR 99189
CR 99215
CR 99315
CR 99333
CR 99552
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaft-ø
(mm)
Außenkragen
(mm)
Tiefe
(mm)
Gewicht
(kg)
Hülsenlänge
(mm)
Länge
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 3238.117.480.02611.13832.0831.93

-

1 5 Arbeitstage 3845.2424.990.03716.99133837.85

-

1 5 Arbeitstage 50.015724.990.05816.971450.0649.91

-

1 5 Arbeitstage 53.9861.5234.930.06823.8319.8454.153.95

-

1 5 Arbeitstage 6572.3934.930.08222.9919.9965.0764.92

-

1 5 Arbeitstage 7079.3831.750.1992419.9970.0869.93

-

1 5 Arbeitstage 89.99101.644.450.16427.9923.0190.0789.92

-

1 5 Arbeitstage 119.99129.79320.21324.9919.99120.09119.89

-

1 5 Arbeitstage 134.9145.6731.750.28825.420.5135134.8

-

1 5 Arbeitstage 169.88182.5844.450.473831.75170169.75

-

1 5 Arbeitstage 51.9951.8234.520.06715.8812.751.9951.82

-

1 5 Arbeitstage 15.0119.0547.290.0188.99515.0614.96

-

1 5 Arbeitstage 34.9341.6120.650.02161335.0834.93

55.00 €

1 5 Arbeitstage 40.0146.9925.40.03912.939.9140.0139.85

-

1 5 Arbeitstage 41.2847.6325.810.03611.137.9541.3541.2

-

1 5 Arbeitstage 48.0356.0124.990.04516.971448.0847.93

-

1 5 Arbeitstage 54.996231.750.07122.9919.9955.0754.91

-

1 5 Arbeitstage 80.0189.9934.930.1232421.0180.0979.91

-

1 5 Arbeitstage 84.8993.98350.12824.9921.0185.0184.76

-

1 5 Arbeitstage 14015131.750.29225.420.5140.11139.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewichtseinheit kg Dicke s(mm) 0.28 ewicht pro 1
Anzahl 84842000 Herkunftsland DE

Technischer Support