SKF Ausziehhülsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH 2309
AHX 3024
AHX 310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Gewindelänge
(mm)
Wellenmutter Breite B
(mm)
Abziehmutter Geeignetes Halteelement Anzahl der Öl Modellreihen Faden Durchmesser d
(mm)
Durchmesser d1
(mm)

217.72 €

1 5 Arbeitstage 0.167KM 844KM10MB 83AH 23..M50x1,54045

246.82 €

1 5 Arbeitstage 0.7313KM 2260KM26MB 2233AHX 30..M130x2115120

65.54 €

1 5 Arbeitstage 0.137KM 935KM11MB 94AHX 3..M55x24550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Hülse separat aufsteckbar Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 84829900 Öl der Gehäuseoberfläche ja / nein Nein Öl der Hülse separat aufsteckbar ja / nein Nein
Kegel 1:12 Öl ja / nein Nein Position der Öl Keine
Herkunftsland DE

Technischer Support